|
|
|
XB7EV03BP
Harmony voyant rond - Ø22 - vert - LED intégrée - 24V
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB7
|
Type de produit ou équipement
|
Voyant lumineux
|
Nom de l'appareil
|
XB7
|
Diamètre de fixation
|
22 mm
|
Vente par quantité indivisible
|
10
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Couleur de la capsule
|
Vert
|
Source lumineuse
|
LED
|
Culot de lampe
|
Tout LED
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CA/CC 50/60 Hz
|
Présentation du produit
|
Produit monolithique
|
Complémentaires
Hauteur
|
29 mm
|
Largeur
|
29 mm
|
Profondeur
|
54 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Poids du produit
|
0,02 kg
|
Montage de l'appareil
|
Trou de fixation - (diamètre: 22,5 mm 22,3 +0.4/0 se conformer à CEI 60947-5-1
|
Entraxe de fixation
|
>= 30 x 40 mm (support) métal - épaisseur: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (support) plastique - épaisseur: 2…6 mm
|
Mode de fixation
|
Écrou de fixation sous la tête: 2…2,4 N.m
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à CEI 60947-1
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 2,5 mm² sans embout se conformer à CEI 60947-1
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m se conformer à CEI 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
Transversal compatible avec JIS N°1 tournevis
Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv n°1 tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Type de signalisation
|
Fixe
|
Limites de la tension d'alimentation
|
19,2…30 V CC
21,6…26,4 V CA
|
Consommation électrique
|
20…27 mA
|
Durée de vie
|
70000 H à la tension nominale et à 25 °C
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 60536
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529 (face arrière)
IP65 se conformer à CEI 60529 (face avant)
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 4 se conformer à UL 50 E
NEMA 12 se conformer à UL 50 E
|
Normes
|
UL 508
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
CEI 60947-5-1
CEI 60947-1
JIS C8201-1
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Compatibilité électromagnétique
|
Émission de champ de perturbation classe B conforming to CEI 55011
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,200 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
18,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
183,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
100
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
2,167 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|