Schneider-Electric Sonepar
 
XUX5ARCNT16 image- sonepar-france
XUX5ARCNT16
OsiSense XUX - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 2,1m -O+F- Pg 16
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom de gamme Utilisation générale monomode
Type de capteur électronique Détecteur photo-électrique polarisé
Nom du capteur XUX
Forme du capteur Compact 92 x 71
Système de détection Réflexion directe
Matière Plastique
Type de signal de sortie Numérique
Type de circuit d'alimentation CA/CC
Mode de raccordement À 5 fils
Sortie logique 1 "F"/ "O"
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, 1 x 1,5 mm² ou 1 x 0,75 mm² avec adaptateur
Application spécifique du produit -
Emission Infrarouge réflexion directe
[Sn] portée nominale 2,1 m réflexion directe
Complémentaires
Matière du coffret PBT
Matière de la lentille PMMA
Portée maximale 3 m réflexion directe
Type de sortie Relais
Entrée de câble 1 entrée pour presse-étoupe M16 x 1,5, diamètre extérieur du câble : 7…10 mm
État LED 1 LED (jaune) pour état sortie
1 LED (vert) pour alimentation
[Us] tension d'alimentation 24...240 V CA/CC
Limites de la tension d'alimentation 20…264 V CA
Pouvoir de commutation en mA 3 A (cos ϕ = 1 pour 0,5 million cycles à raison de 1 cycle fonction. /sec. à 250 V)
Fréquence de commutation <= 20 Hz
Chute de tension maximale <1,5 V (régime fermé)
Consommation électrique <= 35 mA sans charge
Puissance consommée maximale en W 2 W CA/CC
Retard à la disponibilité maxi 60 ms
Retard réponse maximal 25 ms
Retard récupération maxi 25 ms
Réglage Réglage de sensibilité
Durée de vie électrique 500000 cycle, cos f = 1, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 250 V
500000 cycle, cos f = 0,4, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 250 V
Profondeur 77 mm
Hauteur 92 mm
Largeur 31 mm
Poids net 0,2 kg
Environnement
Certifications du produit UL
CSA
CE
Température de fonctionnement -25…55 °C
Température de l'air ambiant en stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP Double isolation IP67 se conformer à CEI 60529
Double isolation IP65 se conformer à CEI 60529
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,200 cm
Largeur de l'emballage 1 9,200 cm
Longueur de l'emballage 1 13,300 cm
Poids de l'emballage 1 200,000 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 22
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 4,710 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois