Schneider-Electric Sonepar
 
XVUC27 image- sonepar-france
XVUC27
Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24VDC - blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XVU
Type de produit ou équipement Colonne lumineuse modulaire
Type de balise et de colonne de signalisation Unité LED
Diamètre de fixation 60 mm
Nom de composant XVU
Source lumineuse LED, blanc
Application Machine d'emballage
Automobile
Machines outils
Complémentaires
Type de signalisation Fixe
Variante de construction Montage du client, jusqu'à 5 unités
Jusqu'à 4 éléments sonores
Matière Plastique V-2 tenue à la flamme se conformer à UL 94
Plastique V-0 tenue à la flamme se conformer à UL 94
[Us] tension d'alimentation 24 V CA/CC
Puissance dissipée maximale en W 2,5 W
Consommation électrique <= 50 mA
Type de signalisation Régulier
Longueur 50 mm
Poids net 0,064 kg
Environnement
Certifications du produit UL
CSA
CE
Température de l'air ambiant en stockage -40…70 °C
Degré de protection IP IP65
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…50 °C
Tenue aux vibrations 2 gn
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,1 cm
Largeur de l'emballage 1 13,3 cm
Longueur de l'emballage 1 9 cm
Poids de l'emballage 1 145 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 24
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 4,475 kg
Type d'emballage 3 PAL
Nb produits dans l'emballage 3 192
Hauteur de l'emballage 3 60 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 70 cm
Poids de l'emballage 3 35,84 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois