|
|
|
XZCP1764L2
Plugg/kabel7/8 16UN/5p hun rett 2m
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 01, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Cabling components
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Kabling tilbehør
|
Tilbehør / type del
|
Pre-wired connectors
|
Serie navn
|
Generelt formål
|
Komplementær
Elektrisk tilkobling
|
Straight female connector 7/8"16 UN, 5 pins (included earth pin)
|
Kabelklemmefastgjørelse
|
Skru på
|
Hylsemateriale
|
Metall
|
Status LED
|
Uten
|
Kabellengde
|
2 m
|
Kabelens ytre diameter
|
5,9 mm
|
Kabelsammensettning
|
5 x 0.34 mm²
|
Isolasjonsmateriale kabel
|
PUR
|
[Ue] merkespenning
|
250 V AC
|
[In] merkestrøm
|
4 A
|
Kontaktmotstand
|
5000 µOhm
|
Minimum isoleringsmotstand
|
1 GΩ
|
Vekt
|
0,185 kg
|
Miljø
IP-grad
|
IP67
|
Produktsertifikater
|
cULus
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−35…90 °C statisk
−5…90 °C flexing
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−35…100 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3,000 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
20,000 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
24,000 cm
|
Package 1 Weight
|
94,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
40
|
Pakke 2 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
4,106 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|