Raccordements et schéma Alimentation triphasée à coupure amont par contacteur de ligne sans fonction de sécurité STO Schémas de raccordement conformes à la catégorie 1 de la norme ISO13849, au niveau d’intégrité SIL1 de la norme IEC/EN 61508 et à la catégorie d’arrêt 0 de la norme IEC/EN 60204-1.
(1) Utilisez la sortie relais R1 réglée sur l’état de fonctionnement Défaut pour mettre l’appareil hors tension lorsqu’une erreur est détectée. T1 : Transformateur pour sous-système de commande Alimentation triphasée à coupure aval par interrupteur-sectionneur
(1) Utilisez la sortie relais R1 réglée sur l’état de fonctionnement Défaut pour mettre l’appareil hors tension lorsqu’une erreur est détectée. Q1 : Interrupteur-sectionneur Raccordement des capteurs
Il est possible de raccorder 1 ou 3 capteurs sur les bornes AI1.
Schéma de câblage du bloc de commande
(1) Alimentation 24 V (STO) (2) STO - Suppression sûre du couple (3) PTI - Pulse Train In (entrée Pulse Train) (4) PTO - Pulse Train Out (sortie Pulse Train) (5) Raccordement du codeur moteur (10) Entrée analogique différentielle (11) Port Ethernet (uniquement pour la version de variateur avec Ethernet) SW1 : Sélecteur Source / Sink R1A, R1B, R1C : Relais de défaut R2A, R2C : Relais de séquence
Câblage des entrées numériques Entrées numériques : alimentation interne À l'aide du signal DISUP
En position SRC, sorties DISUP 24 V. En position SK, DISUP est raccordé au 0 V. Entrées numériques : alimentation externe Logique positive, source, type européen
Logique négative, Sink, type asiatique
Entrées numériques : alimentation interne Logique négative, Sink, type asiatique
Câblage des sorties numériques Sorties numériques : alimentation interne Logique positive, source, type européen, DQCOM vers +24 V
Logique négative, Sink, type asiatique, DQCOM vers 0 V
Sorties numériques : alimentation externe Logique positive, source, type européen, DQCOM vers +24 V
Logique négative, Sink, type asiatique, DQCOM vers 0 V
|