Anschlüsse Anschlussbelegung
(2): Externer Einstelltaster oder XXZPB100 Remote-Teach-Taster. Pinnummer | Drahtfarbe | Beschreibung |
---|
1 | BN: Braun | +12…24 VDC | 2 | WH: Weiß | Eingang Teach | 3 | BU: Blau | 0 VDC | 4 | BK: Schwarz | Ausgang | 5 | GY: Grau | Synchronisation |
Verdrahtungsplan. Digitalausgang (NO oder NC)
Verdrahtung für die Synchronisationsfunktion (Side-by-Side-Anwendung)
HINWEIS: Es können bis zu 8 Sensoren für einen Betrieb nebeneinander synchronisiert werden, indem alle Anschlussstifte Nr. 5 (grau) elektrisch miteinander verbunden werden. Wenn mehr als 8 Sensoren synchronisiert werden sollen, kann ein SPS-Ausgang verwendet werden (die Anschlussstifte Nr. 5 müssen gleichzeitig über die steigende Flanke eines Impulses angetrieben werden).
|