|
|
|
BX1500M
APC Back UPS 1500, 컴팩트 타워, 1500VA, 120V, AVR, LCD, 10 NEMA 콘센트(5 서지)
|
|
|
개요
기본항목
Main Input Voltage
|
120 V
|
Main Output Voltage
|
120 V
|
W 단위로 정격 전력
|
900 W
|
VA 단위로 정격 전력
|
1500 VA
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Input Connection Type
|
NEMA
|
Output connection type
|
5 NEMA 5-15R
5 NEMA 5-15R surge
|
케이블 길이
|
1.8 m
|
배터리 타입
|
납축전지 배터리
|
배터리 및 런타임
포함된 배터리 모듈
|
0
|
배터리 슬롯이 비어 있음
|
0
|
일반적인 충전 시간
|
16 H
|
RBC 수량
|
1
|
배터리 충전 전력(Watts)
|
11 W rated
|
연장가능한 런타임
|
0
|
일반
Provided equipment
|
사용 설명서
USB 케이블
RCBO
|
Number of power module free slots
|
0
|
Number of power module filled slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
물리적 규격
높이
|
25 cm
|
너비
|
10 cm
|
깊이
|
38.2 cm
|
제품 무게
|
11 kg
|
Mounting preference
|
No preference
|
마운팅 모드
|
Not rack-mountable
|
Two post mountable
|
0
|
USB compatible
|
No
|
입력
네트워크 주파수
|
60 Hz +/- 3 Hz
|
입력 전압 제한
|
88...139 V
|
상(phase)당 최대 입력 전류
|
12 A
|
전환 전류용량
|
15 A
|
출력
최대 구성 가능 전력(와트)
|
900 W
|
출력 주파수(간선과 동기)
|
60 Hz 주 전원과 동기화
|
토폴로지
|
라인 대화식
|
Wave type
|
Stepped approximation to a sinewave
|
Maximum configurable power in VA
|
1500 VA
|
전송 시간
|
8ms 일반적: 10 ms 최대
|
준수 사항
제품 인증
|
캘리포니아(CEC) 배터리 충전기
ENERGY STAR V2.0 (USA)
TUV C-US 인증
|
장비 보호 정책
|
Lifetime : $250000
|
환경 요구 사항
사용온도
|
0…40 °C
|
상대 습도
|
0…95 %
|
사용 고도
|
0...10000 ft
|
저장온도
|
-15…40 °C
|
보관 상대 습도
|
0…95 %
|
스토리지 고도
|
0.0000000000…15240.0000000000 m
|
Acoustic level
|
45 dBA
|
열 손실
|
67.6 Btu/h
|
통신과 관리
경보 기능
|
다기능 lcd 상태 및 제어 콘솔
|
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
서지 보호 및 필터링
서지 에너지 등급
|
789 J
|
필터링
|
풀타임 멀티 폴 노이즈 필터링: ieee 서지 통과(let-through)의 5% : 제로 클램핑 응답 시간: 즉시
|
Data line protection
|
Coaxial cable for CATV/SATV/modem/audio-video
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
34.8 cm
|
Package 1 Width
|
49.1 cm
|
Package 1 Length
|
22.7 cm
|
Package 1 Weight
|
12.7 kg
|
SCC14
|
10731304331787
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|