Schneider-Electric alphaelectric
 
GB2CB07 picture- alphaelectric
GB2CB07
TeSys GB2 - 열동-자기형 차단기 - 1P - 2 A - Id = 26 A
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품명 TeSys GB2
모델명 GB2
제품 또는 구성요소 타입 회로 차단기
Application Control
극 설명 1P
네트워크 타입 AC/DC
활용 카테고리 카테고리 A 일치되는 IEC 60947-2
DC - 12 일치되는 IEC 60947-5-1
DC - 13 일치되는 IEC 60947-5-1
네트워크 주파수 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
단락용량 15 KA ICU 에서 110 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
15 KA ICU 에서 230/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
1.5 KA ICU 에서 24 V DC 일치되는 IEC 60947-2
1 KA ICU 에서 48 V DC 일치되는 IEC 60947-2
[Ics] 정격 단락 회로 차단 용량 25 % 에서 230/240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
50 % 에서 110 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
트립장치 테크놀로지 열-자기성
자기성 트립핑 전류 26 A
전기적/기계적 특성
마운팅 모드 클립에 의함
취부 방식 레일
플레이트
마운팅포지션 수평
수직
제어 타입 토글
[In] 정격 전류 2 A
[Ue] 정격 운전 전압 250 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
277 V AC 60 Hz 일치되는 CSA C22.2 No 235
277 V AC 60 Hz 일치되는 UL 1077
48 V DC
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 4 kV 일치되는 IEC 60947-2
1극당 전력 소멸 2 W
기계적 내구성 8000 주기
전기적 내구성 8000 주기
결선 커넥터 1 케이블 (들) 0.75…6 mm ²고체 케이블 엔드 없는
커넥터 2 케이블 (들) 0.75…4 mm ²고체 케이블 엔드 없는
커넥터 1 케이블 (들) 0.75…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
커넥터 2 케이블 (들) 0.75…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
조임 토크 1.2 N.m 위에,중에 커넥터
기계적 강도 충격 22 Gn for 20 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
진동 5 Gn, 5...110 Hz 일치되는 IEC 60068-2-6
세트당 수량 6개 있는 세트
9 mm 피치 2
높이 74 mm
너비 15 mm
깊이 67 mm
사용환경
표준 EN / IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
CSA C22.2 No 235
UL 1077
제품 인증 UL
CSA
보호 처리 TC
IP 등급 IP20 일치되는 IEC 60529
사용온도 -20…60 °C
저장온도 -40…80 °C
내화성 960 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
사용 고도 3000 m
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1.500 cm
Package 1 Width 6.800 cm
Package 1 Length 7.400 cm
Package 1 Weight 53.000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 8.200 cm
Package 2 Width 9.700 cm
Package 2 Length 8.000 cm
Package 2 Weight 333.000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 15.000 cm
Package 3 Width 30.000 cm
Package 3 Length 40.000 cm
Package 3 Weight 4.290 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월