Schneider-Electric alphaelectric
 
LC1E0910M7 picture- alphaelectric
LC1E0910M7
EasyPact TVS 접촉기 3극(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9A - 220 V AC 코일
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 Easy TeSys
제품의 범위 Easy TeSys Control
제품 또는 구성요소 타입 접촉기
모델명 LC1E
접촉기 응용프로그램 저항성 부하
모터 제어
활용 카테고리 AC - 3
AC - 1
극 설명 3P
[Ue] 정격 운전 전압 주 회로 <= 690 V AC 50/60 Hz
[Ie] 정격 운전 전류 9 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC - 3 for 주 회로
25 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC - 1 for 주 회로
[Uc] control circuit voltage 220 V AC 50/60 Hz
전기적/기계적 특성
모터 전력 kW 2.2 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz
4 kW at 380...400 V
4 kW at 415 V
4 kW at 440 V
5.5 kW at 500 V
5.5 kW at 660...690 V
극 접점 구성 3 NO
[Ith] 연속 통전 전류 25 A (at 55 °C) for 주 회로
Irms 정격 유입용량 90 A at 440 V AC for 주 회로 conforming to IEC 60947-4-1
정격 제동용량 72 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
[Icw] 정격 단시간 내 전류 105 A 40 °C - 10 s for 주 회로
61 A 40 °C - 60 s for 주 회로
30 A 40 °C - 600 s for 주 회로
관련되는 퓨즈 등급 10 A GG at <= 690 V coordination 타입 1 for 제어 회로 conforming to IEC 60947-5-1
20 A GG at <= 690 V coordination 타입 1 for 주 회로
평균 임피던스 2.5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for 주 회로
1극당 전력 소멸 0.2 W AC - 3
1.6 W AC - 1
[Ui] 정격 절연 전압 690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
과전압 카테고리 III
오염 정도 3
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 전원 회로로 연결되지 않은 코일 일치되는 IEC 60,947
기계적 내구성 10000000 주기
전기적 내구성 1400000 주기 AC - 3
150000 주기 AC - 1
제어 회로의 종류 AC 에서 50/60 Hz
제어 회로 전압 제한 0.85...1.1 Uc -5…55 °C 구동 50/60 Hz
0.3...0.6 Uc -5…55 °C 탈락 50/60 Hz
VA에서 유입 전력 95 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
95 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
VA 단위의 유지 전력 소모 8.3 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
8.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
열 손실 2…3 W for 제어 회로
구동 시간 12...22 ms 폐쇄 시에
4...19 ms 입구에서
Maximum operating rate 1800 주기/h 에서 <60 °C
결선 주 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로: 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
주 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
조임 토크 주 회로 1.2 N.m
제어 회로 1.2 N.m
보조 접점 구성 1 NO
최소 전환 전압 17 V for 제어 회로
최소 전환 전류 5 mA for 제어 회로
절연 저항 > 10 mΩ for 제어 회로
비중복 시간 1.5 ms 에너지화 시에 guaranteed between NC and NO contact
1.5 ms 탈에너지화 시에 guaranteed between NC and NO contact
취부 방식 DIN 레일
플레이트
사용환경
표준 IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
제품 인증 CE
EAC
IP 등급 IP2x 일치되는 IEC 60529
보호 처리 TH (오손도 3) 일치되는 IEC 60068-2-30
장치 주변의 허용되는 주변 대기 온도 -20…70 °C Uc에서
-60…80 °C 스토리지
-5…55 °C 구동
사용 고도 3000 m 출력감세 없는
내화성 850 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
기계적 강도 진동 컨텍터 오픈 1.5 Gn, 5...300 Hz)
진동 컨텍터 클로즈 3 Gn, 5...300 Hz)
충격 컨텍터 오픈 7 Gn for 11 ms)
충격 컨텍터 클로즈 11 ms용 10 Gn)
높이 74 mm
너비 45 mm
깊이 80 mm
제품 무게 0.3 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5.000 cm
Package 1 Width 7.500 cm
Package 1 Length 8.500 cm
Package 1 Weight 346.000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 13.035 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 576
Package 3 Height 75.000 cm
Package 3 Width 60.000 cm
Package 3 Length 80.000 cm
Package 3 Weight 216.560 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월