|
|
|
FYG22
tlačna sklopka FSG 7 bara – 2 podesiva praga – 2NC
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije KOL 01, 2023
|
|
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Tip senzora za tlak
|
Elektromehanički senzor tlaka
|
Naziv senzora za tlak
|
FYG
|
Pressure rating
|
7 bar
|
Tip priključka fluida
|
G 1/4 (ženski) ISO 228
|
Kontrolirani fuild
|
Slatka voda 0…70 °C)
Morska voda 0…70 °C)
|
Kabelska uvodnica
|
2 kabelska ulaza s uvodnicom
|
Tip i sastav kontakata
|
2 mirna (NC) trenutno djelovanje
|
Specifična namjena proizvoda
|
-
|
Tip rada tlačne sklopke
|
Regulacija između 2 praga
|
[In] nazivna struja
|
10 A 250 V AC IEC 60730-1
|
Električni priključak
|
Vijčane stezaljke 1 x 1...2 x 2 mm²
|
Zaštita od kratkog spoja
|
20 A uložak Osigurač gG
|
Tip skale
|
Podesivi diferencijal
|
Postavka
|
Interna
|
Lokalni zaslon
|
Bez
|
Vrsta električnog strujnog kruga
|
Krug napajanja
|
Dodatno
Materijali u kontaktu sa tekućinom
|
Najlon 6/6
Nitril
Pocinčani čelik
|
Materijal razdjelnika
|
PS
|
Pozicija rada
|
Bilo koja pozicija
|
Snaga motora kW
|
0,75 kW 1 hp 110 V AC, 1 faza
1,1 kW 1,5 hp 110 V AC, 3 faze
1,5 kW 2 hp 230 V AC, 1 faza
1,5 kW 2 hp 400 V AC, 1 faza
2,2 kW 3 hp 230 V AC, 3 faze
2,2 kW 3 hp 400 V AC, 3 faze
|
Podesivi opseg točke sklapanja pri padu tlaka
|
0,5…5,4 bar
|
Podesivi opseg točke sklapanja pri porastu tlaka
|
2,8…7 bar
|
Mogući diferencijalni minimum pri niskim postavkama
|
1,2 bar
|
Mogući diferencijalni minimum pri visokim postavkama
|
1,6 bar
|
Mogući diferencijalni maksimum pri niskim postavkama
|
2,3 bar
|
Mogući diferencijalni maksimum pri visokim postavkama
|
2,7 bar
|
Maksimalni dopušteni slučani pritisak
|
15 bar
|
Maksimalni dopušteni pritisak - po ciklusu
|
8,75 bar
|
Pritisak uništenja
|
20 bar
|
Tlačni aktuator
|
Opna
|
Električna izdrđljivost
|
100000 ciklus/a 10 cik/mn
|
Mehanička izdržljivost
|
1000000 ciklus/a
|
Tip bloka stezaljke
|
4 stezaljke
|
Mogući diferencijalni minimum pri srednjim postavkama
|
1,4 bar
|
Mogući difrenecijalni maksimum pri srednjim postavkama
|
2,5 bar
|
Makimalani broj odrada
|
10 cik/mn
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
500 V u sukladnosti sa IEC 60947-1
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
6 kV IEC 60947-1
|
Neto masa proizvoda
|
0,34 kg
|
Točnost ponavljanja
|
2 %
|
Opis stezaljki ISO n°1
|
(3-4)NC
(1-2)NC
|
Dubina
|
102 mm
|
Visina
|
94 mm
|
ŠIrina
|
72 mm
|
Okolina
Standardi
|
CE
IEC 60730
|
Okolišna temperatura zraka pri radu
|
0…45 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-30…80 °C
|
Zaštitna obrada
|
TC
|
Klasa zaštite od električnog udara
|
Klasa I u sukladnosti sa IEC 536
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
7,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,3 cm
|
Paket 1 Dužina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Težina
|
370 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Visina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40 cm
|
Paket 2 Težina
|
9,824 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
P06
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
200
|
Paket 3 Visina
|
75 cm
|
Paket 3 Širina
|
60 cm
|
Paket 3 Dužina
|
80 cm
|
Paket 3 Težina
|
86,592 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno s izuzećima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
Ugovorno jamstvo
|
|