Schneider-Electric Catena RO
 
MGU3.101.18N
MGU3.101.18N
Unica, comutator basculant-monodir., 10 AX 250 VAC, 1 m, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Unica
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Intrerupator
Prezentare dispozitiv Mecanism
Tip tehnologie Electromecanic
Functie de comutare Simplu
Numar de clapete 1
Aplicatie a dispozitivului Control lumini
Echipament furnizat Conexiune interna de forta
Culoare Alb
Suplimentar
Curent nominal 10 AX
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Durabilitate electrica 10000 cic
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Clapeta
Numar module 1 modul
Lampa de veghe LED, culoare: albastru, consum de curent: 0.15 mA, crestere temperatură: 15 °C
Conexiuni - borne Borna fara surub
Sectiune cablu 0…2,5 mm² rigid cablu
0…2,5 mm² flexibil cablu
Material ASA + PC: capac mecanism
Marcaj Oprit
Mod de fixare Clipsare
Latime 22,5 mm
Inaltime 45 mm
Adancime 34 mm
Adancime de montaj 22 mm
Greutate neta 0,0195 kg
Temperatura ambientala de functionare 25…35 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare 0…50 °C
Standarde Directiva de joasa tensiune
EN 60669-1
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Caracteristica de mediu Alcool
Rezistent UV
Decolorant
Benzina
Ulei
Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,100 cm
Latime prima forma de impachetare 6,400 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,700 cm
Greutate prima forma de impachetare 22,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 4,600 cm
Latime a doua forma de impachetare 13,600 cm
Lungime a doua forma de impachetare 33,400 cm
Greutate a doua forma de impachetare 298,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,063 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni