Schneider-Electric Catena RO
 
MGU48.426.18
MGU48.426.18
Unica Plus, Rama (Rama Fixa), 2 Posturi (H), 2X6 M, Alb/Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Plus
Numar de posturi 2 posturi
Directie de instalare Orizontal
Numar module 2 x 6 module
Mod de fixare Suruburi
Culoare Alb
Culoare laterala Alb
Suplimentar
Echipament furnizat Suport de fixare
Material ASA + PC: rama decorativa
ASA + PC: parte intermediară
LATER 4 G30V0 2307Y1 GRIS: suport de fixare
Standarde EN 60669-1
Latime 195 mm
Inaltime 175 mm
Adancime 16 mm
Distanta intre centre 69 mm
Greutate neta 0,18 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Acetona
Sapun lichid
Rezistent UV
Decolorant
Ulei
Fluid de curatare a geamurilor
Alcool
Benzina
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,000 cm
Latime prima forma de impachetare 17,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 19,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 189,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 3
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 670,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 48
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 18,720 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni