Principales
Gamme de produits
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti 9 iTR
|
Type de produit ou de composant
|
Transformateur
|
Nom abrégé d'appareil
|
iTR
|
Type de transformateur
|
Petit transformateur
|
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Tension de sortie
|
8/12 V: +/- 15 % sur charge
13/18 V: hors charge
|
Protection court-circuit sortie
|
Intégré
|
Puissance nominale en VA
|
16 VA
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Hauteur
|
89 mm
|
Largeur
|
36 mm
|
Profondeur
|
60 mm
|
Couleur
|
Blanc
|
Borne de raccordement auxiliaire
|
Bornes type tunnelrigide 2,5 mm²
Bornes type tunnelsouple 2,5 mm²
Bornes type tunnelflexible avec virole 2,5 mm²
|
Longueur de dénudage des fils
|
6 mm
|
Couple de serrage
|
0,5 N.m
|
Environnement
Normes
|
IEC 61558-2-6
EN 61558-2-6
EN 60742
|
Certifications du produit
|
NF
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Catégorie de surtension
|
Classe II avec blindage de borne en option
|
Température de fonctionnement
|
-20…55 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-25…80 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
414,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
28
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
11,898 kg
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
Garantie
|
1 an, réparation ou remplacement
|
|