|
|
|
A9F79440
modulaire automaat - iC60N - 4 polen - 40 A - C curve
|
|
|
Hoofdkenmerken
Apparaattoepassing
|
Distributie
|
Gamma
|
Acti 9
|
Productnaam
|
Acti9 iC60
|
Type product of component
|
Miniatuur vermogensschakelaar
|
Korte naam apparaat
|
iC60N
|
Beschrijving polen
|
4P
|
Aantal beveiligde polen
|
4
|
[In] nominale stroom
|
40 A
|
Type net
|
AC
DC
|
Technologie uitschakeleenheid
|
Thermisch-magnetisch
|
Uitschakelcurve
|
C
|
Uitschakelvermogen
|
6000 A Icn bij 400 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60898-1
36 kA Icu bij 12...60 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2
10 kA Icu bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2
6 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2
36 kA Icu bij 100...133 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2
10 kA Icu bij <= 250 V DC conform EN/IEC 60947-2
|
Gebruikscategorie
|
Categorie A conform EN 60947-2
Categorie A conform IEC 60947-2
|
Geschiktheid voor isolatie
|
Ja conform EN 60898-1
Ja conform EN 60947-2
Ja conform IEC 60898-1
Ja conform IEC 60947-2
|
Normen
|
IEC 60898-1
EN 60898-1
EN 60947-2
IEC 60947-2
|
Complementaire kenmerken
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
Magnetische uitschakellimiet
|
8 x In +/- 20 %
|
[Ics] nominaal service kortsluitvermogen
|
15 kA 75 % conform EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conform EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % conform EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % conform IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conform IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % conform IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % conform IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % conform EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % conform EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % conform IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % conform IEC 60947-2 - 180...250 V DC
10 kA 100 % conform EN 60947-2 - 180...250 V DC
|
Begrenzingsklasse
|
3 conform EN 60898-1
3 conform IEC 60898-1
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
500 V AC 50/60 Hz conform EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
6 kV conform EN 60947-2
6 kV conform IEC 60947-2
|
Contacpositietindicatie
|
Ja
|
Type bediening
|
Omschakelen
|
Lokale signalering
|
Uitschakelindicator
|
Montagemodus
|
Vast
|
Montagesteun
|
DIN-rail
|
Verdeelblok
|
Boven- of onderkant: JA
|
Stap van 9 mm
|
8
|
Hoogte
|
85 mm
|
Breedte
|
72 mm
|
Diepte
|
78,5 mm
|
Nettogewicht
|
0,5 kg
|
Kleur
|
Wit
|
Mechanische levensduur
|
20000 cycli
|
Elektrische levensduur
|
10000 cycli
|
Aansluitingen - klemmen
|
Enkelvoudige klem (boven- of onderkant) 1…35 mm² stijve
Enkelvoudige klem (boven- of onderkant) 1…25 mm² flexibel
|
Draadstriplengte
|
14 mm for boven- of onderkant connection
|
Aandraaimoment
|
3,5 N.m boven- of onderkant
|
Differentieelfunctie
|
Apart blok
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
|
Vervuilingsgraad
|
3 conform EN 60947-2
3 conform IEC 60947-2
|
Overspanningscategorie
|
IV
|
Tropicalisatie
|
2 conform IEC 60068-1
|
Relatieve vochtigheid
|
95 % bij 55 °C
|
Werkingshoogte
|
0...2000 m
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-35…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…85 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,2 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
9,4 cm
|
Package 1 Weight
|
476 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
8,5 cm
|
Package 2 Width
|
10 cm
|
Package 2 Length
|
22 cm
|
Package 2 Weight
|
1,482 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
33
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
16,96 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Halogeenvrij product
|
Contractuële waarborg
|
|