|
|
|
A9XMZA08
Acti9 Smartlink SI B Ethernet draadloos
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering SEP 30, 2023
|
|
|
Einde van Standaard Service SEP 30, 2025
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Acti 9
|
Productnaam
|
Acti 9 Smartlink
|
Type product of component
|
Slimme communicatiemodule
|
Korte naam apparaat
|
Smartlink SI B Ethernet
|
Type toepassing
|
Basisenergiemeting E
Verbeterde belastingsmonitoring E, U, I, P, Pf
Belastingsalarm
Belastingssturing
Monitoring status vermogenschakelaar
|
Maximum aantal geconnecteerde producten
|
Tot en met 7 bekabelde producten
Tot en met 20 wireless producten
|
Groep kanalen
|
1 groep van 7 digitale kanalen
1 groep van 1 analoog kanaal
|
Maximale stroom
|
1,5 A
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
24 V DC +/- 20 %
|
Compatibiliteit product
|
Analoge ingang
Digitale ingang en uitgang
Pulsuitgangsmeter
Draadloze energiesensor
|
Communicatiedienst
|
Ethernet Modbus TCP/IP server
Web server
|
Webserver
|
Compatibel met BMS controller
Ingebedde webpagina
|
Supportmedium transmissie
|
Radiofrequentie 2,4…2,4835 GHz Powertag 20
|
Webdiensten
|
Webpagina
|
Complementaire kenmerken
Toepassingsspecifieke I/O
|
Impulsconverter
Totaliserende impulstellers
|
Type bescherming
|
Beveiliging tegen kortsluiting voor analoge ingang
Tegen omgekeerde polariteit voor hulpvoeding
Tegen omgekeerde polariteit voor invoer
Overspanning bij 33 V DC voor digitale output
|
Immuniteit voor micro-onderbrekingen
|
10 ms
|
Reset
|
Reset fabriek op voorkant
|
In-/uitgangstype
|
2 ingangen per analoog kanaal
2 inputs + 1 output per digitaal kanaal
|
Ingangstype
|
Stroom voor analoge ingang, 4...20 mA
Spanning voor analoge ingang, 0...10 V DC
Current-sink voor digitale input, 24 V DC +/- 20 % bij 2,5 mA
|
Maximum continu stroom
|
0,005 A voor digitale input
|
Absolute nauwkeurigheidsfout
|
+/- 1% van ware grootte voor analoge ingang 12 bits
|
Elektronische filtertijd
|
2 ms for digitale input van status 0 tot status 1
2 ms for analoge ingang van status 0 tot status 1
|
Uitgangstype
|
Logische stroombron: 24 V - DC - 100 mA
|
Maximale spanningsval
|
<1 V bij status 1 digitale output
|
Inschakelstroom
|
0,5 A voor digitale output
3 A voor voeding
|
Lokale signalering
|
Communicatie: 1 LED (geel)
NS (Netwerkstatus): 1 LED (groen, oranje en rood)
Communicatie (LK/ACT 10/100): 1 LED (groen en geel)
Status: 1 LED (groen, oranje en rood)
|
Montagepositie
|
Horizontaal en verticaal op DIN-rail
|
Kleur
|
Wit (RAL 9003)
|
Aansluitingslocatie
|
Voorzijde
|
Aansluitingen - klemmen
|
Veerklem Ti24 qty: 7 for digitale ingang/uitgang, afzonderlijk besteld
RJ45 connector qty: 1 for ETHERNET, afzonderlijk besteld
Plug-in connector qty: 1 for toevoercircuit
Plug-in connector qty: 1 for communicatiebus
Plug-in connector qty: 1 for analoge ingang
|
Capaciteit klemaansluiting
|
2 x 0,25 mm² voor kabel afgeschermd getwist paar, flexibel met kabelhuls voor communicatiebus
2 x 0,25 mm² voor kabel afgeschermd getwist paar, flexibel zonder kabelhuls voor communicatiebus
2 x 0,25 mm² voor kabel afgeschermd getwist paar, stijve met kabelhuls voor communicatiebus
2 x 0,25 mm² voor kabel afgeschermd getwist paar, stijve zonder kabelhuls voor communicatiebus
2 x 0.25...2 x 1.5 mm² voor kabel afgeschermd getwist paar, stijve met kabelhuls voor analoge ingang
2 x 0.25...2 x 1.5 mm² voor kabel afgeschermd getwist paar, stijve zonder kabelhuls voor analoge ingang
2 x 0.25...2 x 1.5 mm² voor kabel afgeschermd getwist paar, flexibel met kabelhuls voor analoge ingang
2 x 0.25...2 x 1.5 mm² voor kabel afgeschermd getwist paar, flexibel zonder kabelhuls voor analoge ingang
1 x 0.5...1 x 1.5 mm², flexibel met kabelhuls voor controle
1 x 0.5...1 x 1.5 mm², flexibel zonder kabelhuls voor controle
1 x 0.5...1 x 1.5 mm², stijve met kabelhuls voor controle
1 x 0.5...1 x 1.5 mm², stijve zonder kabelhuls voor controle
2 x 0.2...2 x 1.5 mm², flexibel met kabelhuls voor toevoercircuit
2 x 0.2...2 x 1.5 mm², flexibel zonder kabelhuls voor toevoercircuit
2 x 0.2...2 x 1.5 mm², stijve met kabelhuls voor toevoercircuit
2 x 0.2...2 x 1.5 mm², stijve zonder kabelhuls voor toevoercircuit
|
Draadstriplengte
|
Controle: 10 mm
Toevoercircuit: 7 mm
Analoge ingang: 7 mm
Communicatiebus: 7 mm
|
Type communicatienetwerk
|
RS485 Modbus RTU master SUB-D 9 9,6...19,2 kbaud
Ethernet Modbus TCP/IP server RJ45 10/100 Mbit/s
|
Stappen van 9 mm
|
0 bruikbaar
|
Hoogte
|
22,5 mm
|
Breedte
|
359 mm
|
Diepte
|
42 mm
|
Nettogewicht
|
180 g
|
Meegeleverde apparatuur
|
Set van 1 connector
Set van 1 busverbinder
Set van 1 stroomvoorzieningsconnector
Set van 2 vergrendelingsclips
|
Bereik compatibiliteit
|
Acti 9 iTL hulpstuk
Multi 9 C60
Linergy Linergy FM
Acti 9 iOF+SD 24
Acti 9 iACT24
Acti 9 iATL24
PowerLogic pulsuitgangsmeter
PowerLogic Modbus meter
Acti 9 Powertag draadloze energiesensor
Acti 9 RCA iC60
Acti 9 Acti 9 iCT hulpstuk
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti 9 iSW-NA
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 C40
Acti 9 Acti9 DT40
Acti 9 Acti9 DT60
Acti 9 Acti9 I-NA
Acti 9 Acti9 ITG40
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 Ti24 connector
|
Opdrachtinterface
|
ECOREACH
Webpagina
|
Compatibiliteitscode
|
Acti 9 Smartlink IP
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Vervuilingsgraad
|
3
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading (luchtontlading), 8 kV, conforming to IEC 61000-4-2
Weerstand tegen elektrostatische ontlading (contactontlading), 4 kV, conforming to IEC 61000-4-2
Weerstand tegen uitgestraalde elektromagnetische velden (80 MHz...3 GHz), 10 V/m, conforming to IEC 61000-4-3
Voeding: bestand tegen snelle overgang (5...100 kHz), 2 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Invoer/uitvoer: bestand tegen snelle overgang, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Communicatiebus: bestand tegen snelle overgang, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Geleid EMC (0.15...80 MHz), 10 V, conforming to IEC 61000-4-6
Immuniteit voor magnetische velden aan netwerkfrequentie, 30 A/m, conforming to IEC 61000-4-8
Uitgestraalde eliminatie (30...1000 MHz), klasse A, conforming to IEC 61131-3 Ed.3
Uitgevoerde overbrenging (0.15...30 MHz), klasse A, conforming to IEC 61131-2
|
Milieu-eigenschappen
|
Corrosief 3C2 conform IEC 60721-3-3
Zoutnevel 2 conform IEC 60068-2-52
|
Trillingsweerstand
|
1 gn, amplitude = 3,5 mm (f = 5…300 Hz)10 cycli conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
15 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27
|
Vuurbestendigheid
|
Andere onderdelen: 650 °C ( 30 s ) conform IEC 60695-2-10
Op aansluitklemmen: 960 °C ( 30 s ) conform IEC 60695-2-10
|
Tropicalisatie
|
2
|
Relatieve vochtigheid
|
93 % bij 40 °C
|
Bedrijfshoogte
|
0...2000 m
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-25…60 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…80 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,400 cm
|
Package 1 Width
|
6,300 cm
|
Package 1 Length
|
36,700 cm
|
Package 1 Weight
|
304,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
32
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
10,215 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|