|
|
|
AR4000MVX431
Caisson NetShelter CX Mini finition gris foncé
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 29, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIL. 12, 2023
|
|
Fin des services standard JUIL. 12, 2023
|
|
|
Aperçu
Lead time
|
Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais
|
Principales
Type de produit ou de composant
|
Armoire rack
|
Tension D'Entrée Principale
|
115 V
120 V
200 V
208 V
220 V
230 V
240 V
|
Type De Connexion D'Entrée
|
NEMA 5-15P
CEI 60320 C14
|
Longueur de câble
|
1,2 m
|
Nombre de câbles
|
1
|
Équipement fourni
|
Ouvertures à brosse
Porte
Touche(s)
Porte verrouillable
Roulettes de type bureau
Barrette d'alimentation avec (3) prises IEC
Ventilateurs
Panneau arrière verrouillable amovible
Isolation phonique
Fiche de déballage
|
Physique
Hauteur
|
72 cm
|
Largeur
|
69 cm
|
Profondeur
|
93 cm
|
Poids du produit
|
75 kg
|
Couleur
|
Gris
|
Préférence de montage
|
No preference
|
Mode d'installation
|
Non montable en rack
|
Profondeur de montage maximale
|
70 cm
|
Entrée
Fréquence réseau
|
50/60 Hz
|
Conformité
Certifications du produit
|
Conformité TAA
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
75 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
98 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
74 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
80 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
Garantie
|
2 ans (défaut de fabrication)
|
|
|