|
|
|
GVAD0110
hulpcontact - 1 NO + 1 NC (fout)
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
TeSys
Tesys deca
|
Korte naam apparaat
|
GVAD
|
Type product of component
|
Hulpcontactblok
|
Compatibiliteit product
|
GV2ME
GV2L
GV3P
GV2P
GV3L
GV2LE
GV2RT
|
Montagelocatie
|
Linkerzijde
|
Hulpcontacten bedrijfsstatus
|
Storingssignaal 1 NC
|
Samenstelling poolcontact
|
1 NO + 1 NC
|
Complementaire kenmerken
[Ui] nominale isolatiespanning
|
690 V conform IEC 60947-1
300 V conform UL 508
300 V conform CSA C22.2 Nr 14
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
48...690 V AC
24...240 V DC
|
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
6 A
2,5 A for Storingsignalisatie
|
Mechanische levensduur
|
100000 cycli
|
Minimale schakelstroom
|
5 mA
|
Minimale schakelspanning
|
17 V
|
Type bescherming
|
GB2CB... stroomonderbreker
GG-zekering 10 A
|
Nominaal bedrijfsvermogen in VA
|
300 VA bij 48 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli
414 VA bij 690 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli
500 VA bij 110…127 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli
500 VA bij 500 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli
650 VA bij 440 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli
720 VA bij 230…240 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli
850 VA bij 380…415 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli
36 VA bij 24 V AC-14 - elektrische duurzaamheid: 1000 cycli
48 VA bij 48 V AC-14 - elektrische duurzaamheid: 1000 cycli
72 VA bij 110…127 V AC-14 - elektrische duurzaamheid: 1000 cycli
|
Nominaal bedrijfsvermogen in W
|
120 W bij 240 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli
140 W bij 110 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli
140 W bij 24 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli
180 W bij 60 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli
240 W bij 48 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli
15 W bij 48 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 1000 cycli
24 W bij 24 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 1000 cycli
9 W bij 60 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 1000 cycli
|
Aandraaimoment
|
1,4 N.m - op schroefklem aansluitingen
|
Hoogte
|
89 mm
|
Breedte
|
9,3 mm
|
Diepte
|
66 mm
|
Nettogewicht
|
0,055 kg
|
Kleur
|
Donkergrijs
|
Omgeving
Omgevingskenmerken
|
Normale omgeving
|
Productcertificeringen
|
UKCA
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
42,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
15,000 cm
|
Package 2 Weight
|
470,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
3,118 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|