|
|
|
KSA250ED4306
Canalis - recht element - 250 A - 3 m - 6 aftakuitgangen
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Canalis
|
Korte naam apparaat
|
KSA
|
Type aanbod
|
Klassiek
|
Type product of component
|
Railkokersysteem
|
Beschrijving rail
|
Horizontale distributielengte
|
Compatibiliteit product
|
Canalis KSA railkokersysteem 100…250 A
|
Geleidermateriaal
|
Aluminium
|
Polariteit railkokersysteem
|
3L + N + PE
|
Aantal aftapuitlaten
|
6
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
250 A bij 35 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Montagemodus
|
Met schroeven
|
Type afmetingen
|
Vast
|
Lengte
|
3 m
|
Kleur
|
Wit (RAL 9001)
|
Complementaire kenmerken
Aantal polen
|
4
|
Neutrale positie
|
Omhoog
|
Montagepositie
|
Horizontaal
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
230...690 V
|
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
8 kV
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
690 V
|
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom
|
10 kA
|
Ipk nominale grensstroompiek
|
28 kA
|
Elektrische aansluiting
|
Gesmeerd schuifcontact
|
Breedte
|
54 mm
|
Hoogte
|
146 mm
|
Nettogewicht
|
15,7 kg
|
Interval aftakeenheid
|
1000 mm
|
Uitgestraald magnetisch veld
|
0,69 µT
|
Thermische spanningslimiet
|
100000 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 250 A
15…33 % 200 A
33…100 % 160 A
|
Maximale spanningsval
|
<0,034 V met vermogensfactor = 1 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
<0,036 V met vermogensfactor = 0,9 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
<0,035 V met vermogensfactor = 0,8 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
<0,034 V met vermogensfactor = 0,7 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
|
Normen
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Omgeving
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
35 °C (zonder)
55 °C (met verliesfactor)
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,400 cm
|
Package 1 Length
|
311,000 cm
|
Package 1 Weight
|
15,000 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
48,200 cm
|
Package 2 Width
|
64,000 cm
|
Package 2 Length
|
320,000 cm
|
Package 2 Weight
|
320,000 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Conform
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Halogeenvrij product
|
Contractuële waarborg
|
|