Principales
Gamme de produits
|
Canalis
|
Compatibilité de gamme
|
Canalis KS tronçon de jeu de barres
Canalis KT tronçon de jeu de barres
|
Type de produit ou de composant
|
Unité de dérivation
|
Compatibilité des canalisations
|
Canalis KS gaine électrique du jeu de barreskit enfichable
Canalis KT gaine électrique du jeu de barres avec KS type kit enfichable
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
100 A
|
Type de protection
|
Disjoncteur: disjoncteur miniature (MCB)
|
Mode d'installation
|
Kit enfichable avec polarité fixe
|
Polarité dérivation
|
3L+N+PE
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Complémentaires
Application de l’appareil
|
Distribution de moyenne puissance
|
Équipement fourni
|
Disjoncteur à commander séparément
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230...690 V dépendant du dispositif de protection
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6,8 kV
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
400 V dépendant du dispositif de protection
500 V dépendant du dispositif de protection
690 V dépendant du dispositif de protection
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Raccordement électrique
|
Cosses - ISO63 35 mm² souple
Cosses - ISO63 35 mm² rigide
|
Côté ouverture porte/couvercle
|
Droite
|
Mode de déconnexion de l'unité de dérivation
|
Par ouverture de la porte
|
Normes
|
CEI 61439-6
EN 61439-1
|
Matière du corps
|
Plastique
|
Modules 18 mm
|
12
|
Largeur
|
444 mm
|
Profondeur
|
133 mm
|
Profondeur (porte ouverte)
|
545.5 mm
|
Hauteur
|
220 mm
|
Poids du produit
|
5 kg
|
Environnement
Système de mise à la terre
|
TT
TN-S
IT
|
Degré de protection IP
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
18,400 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
22,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
44,400 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,000 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
25
|
Hauteur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
92,000 kg
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|