|
|
|
KSB32CF5
Canalis - aftakunit voor NF-zekering - 10 x 38 - 32 A - 3L + N + PE
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Canalis
|
Bereik compatibiliteit
|
CANALIS KS railkokersysteem
|
Type product of component
|
Aftapeenheid
|
Compatibiliteit railkoker
|
Canalis KS railkokersysteemplug-in
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
32 A bij 35 °C
|
Type bescherming
|
Zekeringisolator: voor gG cilindrisch zekering, formaat 10 x 38 mm - 25 A conform NF
Zekeringisolator: voor aM cilindrisch zekering, formaat 10 x 38 mm - 32 A conform NF
|
Meegeleverde apparatuur
|
Zekering moet afzonderlijk worden besteld
|
Montagemethode
|
Plug-in met vaste polariteit
|
Polariteit aftakeenheid
|
3L+N+PE
|
Kleur
|
Wit (RAL 9001)
|
Complementaire kenmerken
Apparaattoepassing
|
Distributie met gemiddeld vermogen
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
6,8 kV
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
|
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
Elektrische aansluiting
|
Kabelklem - ISO32 6 mm² flexibel
Kabelklem - ISO32 10 mm² stijve
|
Deur/afdekking openingszijde
|
Voorkant
|
Uitschakelmodus aftakeenheid
|
Door uit te nemen
|
Normen
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Materiaal lichaam
|
Kunststof
|
Breedte
|
135 mm
|
Diepte
|
153 mm
|
Hoogte
|
175 mm
|
Nettogewicht
|
0,6 kg
|
Omgeving
Aardingssysteem
|
TT
TN-S
IT
|
IP-beschermingsgraad
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17,000 cm
|
Package 1 Width
|
18,000 cm
|
Package 1 Length
|
16,000 cm
|
Package 1 Weight
|
649,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
119
|
Package 2 Height
|
80,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
93,000 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Halogeenvrij product
|
Contractuële waarborg
|
|