Schneider-Electric Cebeo
 
LP1K1210BD foto- cebeo
LP1K1210BD
contactor TeSys LP1-K - 3P - AC-3 440 V 12 A - 24 V DC spoel
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma TeSys
Type product of component Contactor
Korte naam apparaat LP1K
Toepassing contactor Resistieve belasting
Motorsturing
Complementaire kenmerken
Gebruikscategorie AC-3
AC-3e
AC-1
AC-4
Beschrijving polen 3P
Samenstelling vermogenspoolcontact 3 NO
[Ue] nominale bedrijfspanning Vermogenskring: <= 690 V AC <= 400 Hz
Signalisatiekring: <= 690 V AC <= 400 Hz
Ie toegekende bedrijfstroom 12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for vermogenskring
12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for vermogenskring
20 A (at <60 °C) at <= 690 V AC AC-1 for vermogenskring
Type stuurkring DC standaard
[Uc] spanning stuurkring 24 V DC
Motorvermogen kW 3 kW bij 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
5,5 kW bij 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
5,5 kW bij 440 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW bij 690 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW bij 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3e
5,5 kW bij 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
5,5 kW bij 440 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW bij 690 V AC 50/60 Hz AC-3e
3 kW bij 220...230 V AC 50/60 Hz AC-4
5,5 kW bij 380...415 V AC 50/60 Hz AC-4
5,5 kW bij 440 V AC 50/60 Hz AC-4
Hulpcontacten beschikbaar op elke contactor 1 NO
[Uimp] nominale stoothoudspanning 8 kV
Overspanningscategorie III
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht 20 A (at 60 °C) for vermogenskring
10 A (at 50 °C) for signalisatiekring
Irms nominale maakcapaciteit 144 A AC for vermogenskring conforming to IEC 60947
110 A AC for signalisatiekring conforming to IEC 60947
Nominaal uitschakelvermogen 110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom 115 A 50 °C - 1 s for vermogenskring
105 A 50 °C - 5 s for vermogenskring
100 A 50 °C - 10 s for vermogenskring
75 A 50 °C - 30 s for vermogenskring
55 A 50 °C - 1 min for vermogenskring
50 A 50 °C - 3 min for vermogenskring
25 A 50 °C - >= 15 min for vermogenskring
80 A - 1 s for signalisatiekring
90 A - 500 ms for signalisatiekring
110 A - 100 ms for signalisatiekring
Geassocieerde zekeringwaarde 25 A gG at <= 440 V for vermogenskring
25 A aM for vermogenskring
10 A gG for signalisatiekring conforming to IEC 60947
10 A gG for signalisatiekring conforming to VDE 0660
Gemiddelde impedantie 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for vermogenskring
[Ui] nominale isolatiespanning Vermogenskring: 600 V conform UL 508
Vermogenskring: 690 V conform IEC 60947-4-1
Signalisatiekring: 690 V conform IEC 60947-4-1
Signalisatiekring: 690 V conform IEC 60947-5-1
Signalisatiekring: 600 V conform UL 508
Vermogenskring: 600 V conform CSA C22.2 Nr 14
Signalisatiekring: 600 V conform CSA C22.2 Nr 14
Isolatieweerstand > 10 MOhm for signalisatiekring
Inschakelstroom in W 3 W (om 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in W 3 W bij 20 °C
Warmteafvoer 1,3 W
Spanningslimieten controlecircuit Operationeel: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Uitval: >= 0,10 Uc (at <50 °C)
Aansluitingen - klemmen Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5…4 mm²rigide
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75…4 mm²flexibel zonder
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,34…2,5 mm²flexibel met
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5…4 mm²rigide
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75…4 mm²flexibel zonder
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,34…1,5 mm²flexibel met
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5 mm²flexibel met
Maximale bedrijfssnelheid 3600 cyc/u
Type hulpcontacten Type onmiddellijk 1 NO
Minimale schakelstroom 5 mA for signalisatiekring
Minimale schakelspanning 17 V for signalisatiekring
Montagesteun Plaat
Rail
Aandraaimoment 0,8…1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen Philips No 2
0,8…1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen plat Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen pozidriv Nr. 2
Werkingstijd 30...40 ms spoelbekr en NO-sluiting
10 ms spoelontkrachtiging en NO-opening
Niveau van veiligheid van de betrouwbaarheid B10d = 1369863 cycli contactor met nominale belasting conform EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycli contactor met mechanische belasting conform EN/ISO 13849-1
Mechanische levensduur 10 Miljoen schakelingen
Elektrische levensduur 1,3 Miljoen schakelingen 12 A AC-3 bij Ue <= 440 V
1,3 Miljoen schakelingen 12 A AC-3e bij Ue <= 440 V
0,3 Miljoen schakelingen 20 A AC-1 bij Ue <= 690 V
0,02 Miljoen schakelingen 72 A AC-4 bij Ue <= 440 V
Hoogte 58 mm
Breedte 45 mm
Diepte 57 mm
Nettogewicht 0,225 kg
Omgeving
Normen EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 60947-4-1
CSA C22.2 Nr 60947-5-1
GB/T 14048.4
Productcertificeringen CB-schema
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
IP-beschermingsgraad IP2x
Omgevingstemperatuur voor werking -25…50 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -50…80 °C
Toegelaten omgevingsluchttemperatuur rondom apparaat -40…70 °C bij Uc
Bedrijfshoogte 2000 m zonder
Vlamvertraging V1 conform UL 94
Vereisten 2 conform NF F 16-101
Vereisten 2 conform NF F 16-102
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 6,000 cm
Package 1 Length 6,500 cm
Package 1 Weight 223,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 9,228 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 640
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 154,512 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 months