Schneider-Electric Cebeo
 
LVS04054 image- cebeo
LVS04054
PrismaSeT REPARTITEUR ETAGE 400A 4P
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Linergy
Gamme de produits Linergy
Type de produit ou de composant Bloc de distribution à étages multiples
Nom du produit Linergy BS
Compatibilité de gamme PrismaSeT PrismaSeT G coffret
PrismaSeT PrismaSeT P coffret
Compatibilité produit Enveloppes Spacial
Degré de protection IP IPxx B
Complémentaires
Support de montage Montant Prisma
Plaque arrière lisse
Plaque arrière rainurée
Mode d'installation Horizontale
Verticale
Description des pôles 4P
[Ue] tension assignée d'emploi 440 V c.a.
[Ui] tension assignée d'isolement 750 V c.a.
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi 400 A
[In] courant assigné d'emploi 400 A à 40 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 20 kA pour 1 s
[Ipk] courant assigné de crête admissible 40 kA
I²t à l'enclenchement 400000000 A².s
Section du jeu de barre 32 x 5 mm
Mode de raccordement Alimentation: patte poinçonnée 50 mm²
Alimentation: barres flexibles, 32 x 5 mm
Distribution: orifices M6 (phase) , 13 1…50 mm²
Hauteur 235 mm
Largeur 470 mm
Profondeur 115 mm
Poids du produit 4,2 kg
Environnement
Normes EN 61439-1, coffret intérieur
EN 61439-2, coffret intérieur
Certifications du produit ASTA
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15,7 cm
Largeur de l'emballage 1 25,5 cm
Longueur de l'emballage 1 55,0 cm
Poids de l'emballage 1 4,082 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 30
Hauteur de l'emballage 2 91,0 cm
Largeur de l'emballage 2 80,0 cm
Longueur de l'emballage 2 120,0 cm
Poids de l'emballage 2 133,5 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois