|
|
|
LVS04054
PrismaSeT TRAPVORMIGE VERDELER 400A 4P
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Linergy
|
Productgamma
|
Linergy
|
Type product of component
|
Meertraps distributieblok
|
Productnaam
|
Linergy BS
|
Bereik compatibiliteit
|
PrismaSeT PRISMASET G behuizing
PrismaSeT PRISMASET P behuizing
|
Compatibiliteit product
|
Spacial kasten
|
IP-beschermingsgraad
|
IPxx B
|
Complementaire kenmerken
Montagesteun
|
Prisma rechtopstaand
Volle achterplaat
Gegroefde achterplaat
|
Montagemodus
|
Horizontaal
Verticaal
|
Beschrijving polen
|
4P
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
440 V AC
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
750 V AC
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
8 kV
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
400 A
|
[In] nominale stroom
|
400 A bij 40 °C
|
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom
|
20 kA voor 1 s
|
Ipk nominale grensstroompiek
|
40 kA
|
I²t bij activering
|
400000000 A².s
|
Dwarsdoorsnede rail
|
32 x 5 mm
|
Aansluitingen - klemmen
|
Voeding: krimpschoen50 mm²
Voeding: flexibele lamellen, 32 x 5 mm
Distributie: M6 gaten (fase) , 13 x 1…50 mm²
|
Hoogte
|
235 mm
|
Breedte
|
470 mm
|
Diepte
|
115 mm
|
Nettogewicht
|
4,2 kg
|
Omgeving
Normen
|
IEC 61439-1, binnenin de behuizing
IEC 61439-2, binnenin de behuizing
|
Productcertificeringen
|
ASTA
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,7 cm
|
Package 1 Width
|
25,5 cm
|
Package 1 Length
|
55,0 cm
|
Package 1 Weight
|
4,082 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
91,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
133,5 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Conform
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
PVC-vrij
|
Ja
|
Contractuële waarborg
|
|