Principales
Gamme
|
PrismaSeT
|
Gamme de produits
|
PrismaSeT P
|
Type de produit ou de composant
|
Raccordement
|
Nom du produit
|
PrismaSeT PrismaSeT P coffret
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Bandeaux d'alimentation
|
Normes
|
EN 61439-2, coffret intérieur
EN 61439-1, coffret intérieur
|
Certifications du produit
|
ASTA
|
Complémentaires
Connexion armoire-appareil
|
Rail Linergy
|
Description des pôles
|
4P
|
Description de l'installation
|
Armoire - largeur 650 mm
|
Profondeur armoire
|
400 mm: façade
400 + 400 mm: arrière
|
Produit installé
|
Compact: fixe NS1600 - contrôle : touche à bascule verticale installation
Compact: fixe NS1600 - contrôle : poignée rotative frontale directe verticale installation
Compact: fixe NS1600 - contrôle : mécanisme moteur verticale installation
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
1600 A
|
Section du jeu de barre
|
80 x 10 mm
|
Hauteur
|
150 mm
|
Largeur
|
550 mm
|
Profondeur
|
300 mm
|
Poids du produit
|
18,84 kg
|
Quantité du lot
|
Jeu de 1
|
Unité fonctionnelle
|
650 mm 800 mm PrismaSeT P armoire compact NS1600 fixe touche à bascule verticale 4P 1 connexion arrière sur Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P armoire compact NS1600 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 connexion arrière sur Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NS1600 fixe touche à bascule verticale 4P 1 connexion avant sur adapteur 14
650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NS1600 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 connexion avant sur adapteur 14
650 mm 800 mm PrismaSeT P armoire compact NS1600 fixe mécanisme moteur verticale 4P 1 connexion arrière sur Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire compact NS1600 fixe mécanisme moteur verticale 4P 1 connexion avant sur adapteur 14
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
12,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
54,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
18,33 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
27,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
240,0 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|