|
|
|
MCSESU083FN0
netwerkswitch, Modicon Networking, standaard onbeheerd, 8 poorten voor koper
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Modicon
|
Type product of component
|
Ethernet TCP/IP onbeheerde schakelaar
|
Concept
|
Transparant ready
|
Protocol communicatiepoort
|
Ethernet TCP/IP
|
Ethernet-poort
|
10/100BASE-TX - 8 poort(en) koperen kabel
|
Maximal aantal schakelingen in cascade
|
Onbeperkt
|
Complementaire kenmerken
Geïntegreerd type aansluiting
|
Afgeschermde RJ45 koperen kabel
|
Supportmedium transmissie
|
Afgeschermde twisted pair-kabel, CAT 5E voor koperen kabel
|
Maximale kabelafstand tussen apparaten
|
100 m koperen kabel
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
12...24 V
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
9,6…32 V DC SELV
|
Vermogenverbruik in VA
|
1,5 W
|
Elektrische aansluiting
|
Verwijderbare connector 3-wegs voeding
|
Montagesteun
|
35 mm symmetrische DIN-rail
|
Markering
|
CE
UL
RCM
|
Lokale signalering
|
Voor voeding: 1 LED (groene)
Voor datasnelheid (ETH LINK): 1 led per kanaal (geel)
Voor verbindingsstatus: 1 tweekleurige led (groen/geel)
|
Ethernet bekabelingssysteem
|
TF-schakelaars
|
Breedte
|
38 mm
|
Hoogte
|
102 mm
|
Diepte
|
79 mm
|
Nettogewicht
|
0,15 kg
|
Omgeving
Omgevingstemperatuur bij werking
|
0…60 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
10…95 % niet-condenserend
|
IP-beschermingsgraad
|
IP30
|
Richtlijnen
|
2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn
2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
|
Normen
|
UL 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
|
Productcertificaten
|
CE
UL
RCM
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
16,500 cm
|
Package 1 Length
|
24,200 cm
|
Package 1 Weight
|
292,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,792 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
42,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
38,200 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|