|
|
|
MUR34526
Mureva Styl - voyant de balisage - à composer
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 29, 2024
|
|
Fin de commercialisation AVR. 30, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Mureva Styl
|
Gamme
|
Mureva Styl
|
Type de produit ou de composant
|
Module de signaux
|
Nuance de la couleur
|
RED
|
Complémentaires
Culot de lampe
|
E14
|
Consommation d'énergie
|
0…5 W
|
Tension nominale
|
230 V c.a.
|
Résistance aux produits chimiques et détergents
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP55
|
Degré de protection IK
|
IK08
|
Labels qualité
|
CE
EAC
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,1 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,1 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
70,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
54
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,242 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|