|
|
|
OVA51019E
Batterie, Ni-Cd, 6 V, 1.5 Ah pour Domina
|
|
|
Principales
Type de produit ou de composant
|
Batterie
|
Application de l’appareil
|
Éclairage
|
Nombre de cellules
|
5
|
Type de carter
|
Scellé
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Exiway Exiway One éclairage de secours
Exiway Exiway Plus éclairage de secours
Exiway Luxa éclairage de secours
Rilux Rilux éclairage de secours
Exiway Maxi Slim signal de sortie de secours
|
Compatibilité produit
|
Domina 11 W 1 h
Exiway One 8/18/24 W
Exiway Plus 8/18/24 W
Universel
Luxa 8 W 1 h/6 W 3 h
Rilux 8 W 3 h
|
Capacité de batterie
|
1,5 Ah à 6 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
|
Taille de pile
|
KRMT 23/43
|
Position de montage
|
En ligne
|
Diamètre
|
23 mm
|
Longueur
|
217 mm
|
Hauteur
|
26 mm
|
Largeur
|
23 mm
|
Poids du produit
|
0,25 kg
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
-10…50 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,800 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
24,300 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
236,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,364 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
Garantie
|
1 an, réparation ou remplacement
|
|
|