|
|
|
PDPM138H-5U
Panneau de distribution modulaire monté en rack APC, 138 kVA, 200 A, 400 V, 18 pôles, 5U
|
|
|
Aperçu
Lead time
|
Livraison habituellement sous 3 semaines
|
Principales
Tension D'Entrée Principale
|
400 V triphasé
|
Tension De Sortie Principale
|
400 Vtriphasé
|
Équipement fournit
|
Guide d'installation
|
Physique
Hauteur
|
22,9 cm
|
Largeur
|
48,3 cm
|
Profondeur
|
71,1 cm
|
Poids du produit
|
30,14 kg
|
Emplacement de montage
|
Façade
|
Préférence de montage
|
No preference
|
Mode d'installation
|
Non montable en rack
|
Entrée
Fréquence réseau
|
50 Hz
|
Capacité de charge
|
138 kW
|
Sortie
Attirer le courant maximal
|
200 A
|
Conformité
Certifications du produit
|
CE
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
40,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
88,9 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
61 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
34 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
Garantie
|
1 an, réparation ou remplacement
|
|
|