Aperçu
Lead time
|
Livraison habituellement sous 3 semaines
|
Principales
Tension D'Entrée Principale
|
230 V
|
Tension De Sortie Principale
|
230 V
|
Type De Connexion D'Entrée
|
CEI 60309 16 A 2P + E
|
Physique
Hauteur
|
15,2 cm
|
Largeur
|
43,2 cm
|
Profondeur
|
40,6 cm
|
Poids du produit
|
0,49 kg
|
Emplacement de montage
|
Façade
|
Préférence de montage
|
No preference
|
Mode d'installation
|
Non montable en rack
|
Entrée
Courant de ligne maximal
|
16 A
|
Sortie
Attirer le courant maximal
|
16 A
|
Type de connexion de sortie
|
1 CEI 60309 16 A 2P + E
|
Conformité
Certifications du produit
|
CE
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
15,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
40,6 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
43,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,4 kg
|
Caractéristiques environnementales
Directive RoHS UE
|
En cours d'investigation
|
Garantie contractuelle
Garantie
|
1 an, réparation ou remplacement
|
|