|
|
|
PM5-FR
APC Essential SurgeArrest, 5 prises, 230 V, France
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 29, 2024
|
|
Fin de commercialisation AVR. 30, 2024
|
|
|
|
|
Aperçu
Lead time
|
Généralement disponible en stock
|
Principales
Tension D'Entrée Principale
|
230 V
|
Longueur de câble
|
1,8 m
|
Nombre de câbles
|
1
|
Équipement fourni
|
Manuel de l'utilisateur
|
Physique
Couleur
|
Blanc
|
Hauteur
|
5,6 cm
|
Largeur
|
37 cm
|
Profondeur
|
7,3 cm
|
Poids du produit
|
0,62 kg
|
Préférence de montage
|
No preference
|
Mode d'installation
|
Non montable en rack
|
Entrée
Puissance d'entrée
|
2300 W
|
Fréquence réseau
|
50 Hz
|
Fiche standard
|
Français/Belge
|
Courant d'entrée maximal
|
10 A
|
Courant commuté
|
10 A
|
Sortie
Nombre de prises d'alimentation
|
5
|
Outlet standard deviation
|
Français/Belge
|
Conformité
Certifications du produit
|
CE
|
Politique de protection des équipements
|
À vie : 50 000 Euros
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
0…40 °C
|
Humidité relative
|
0…95 % sans condensation
|
Altitude de fonctionnement
|
0...50000 ft
|
Température ambiante pour le stockage
|
-15…45 °C
|
Limites de tension d'alimentation
|
0…95 %
|
Altitude de stockage
|
0,0000000000…15240,0000000000 m
|
Protection et filtrage contre les surtensions
Temps de réponse
|
1 ns common mode
|
Liaison de données de communication
|
40 dB
|
Couple crête à l'arrêt
|
24 kAcommon mode
|
Tenue aux ondes de choc
|
918 J
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
40,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,74 kg
|
SCC14
|
10731304313929
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
Garantie
|
À vie (pays de l'Union Européenne uniquement)
|
|
|