Principales
Gamme
|
Resi9
|
Type de produit ou de composant
|
Partie inférieure isolante
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoire d'isolation
|
Compatibilité de gamme
|
Opale coffret
Resi9 coffret
|
Complémentaires
Nombre de rangées horizontales
|
4
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
13
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
52
|
Équipement fourni
|
1 fond Bakelite
4 prise
4 vis
|
Poids du produit
|
320 g
|
Largeur
|
625 mm
|
Hauteur
|
252 mm
|
Profondeur
|
3 mm
|
Environnement
Tenue au feu
|
750 °C conforme à EN/IEC 60695-2-11
|
Degré de protection IP
|
IP30 conforme à EN/IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
IK08 conforming to EN 50102
|
Catégorie de surtension
|
Classe II
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,800 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
24,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
61,800 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
442,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
45,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
41,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
63,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9,440 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
60
|
Hauteur de l'emballage 3
|
61,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
40,320 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|