Principales
Gamme
|
Resi9
|
Nom du produit
|
Resi9 CX
|
Type de produit ou de composant
|
Coffret
|
Type de coffret
|
Boîtier de distribution
|
Nbre de modules de 18 mm par ligne
|
18
|
Équipement fourni
|
1 kit de repérage
1 support de bornier
2 plaque d'obturation
1 bornier terre
1 capot avant
2 Rail DIN
2 protège-étiquette
1 étiquette de marquage
|
Type de porte
|
Sans
|
Normes
|
CEI 60670-1
IEC 60670-24
|
Couleur
|
Coffret: blanc (RAL 9003)
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
Surface
|
Nbre de lignes horizontales
|
2
|
[In] courant assigné d'emploi
|
90 A
|
Type de rail
|
DIN
|
Description châssis
|
Sans platine de montage
|
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne
|
Standard
|
Nombre de borniers
|
1 terre avec 28 départs
|
Départs du bornier répartiteur
|
6 x 25 mm² + 22 x 4 mm² pour terre
|
Matière du coffret
|
Matériau auto-extinguible
|
Largeur
|
357 mm
|
Hauteur
|
375 mm
|
Profondeur
|
108 mm
|
Profondeur interne
|
106 mm
|
Pays ciblé
|
France
Belgique
Suisse
|
Environnement
Tenue au feu
|
650 °C conforme à EN/IEC 60695-2-11
|
Degré de protection IP
|
IP30 sans porte conforme à EN/IEC 60529
IP40 avec porte conforme à EN/IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK08 conforme à EN 50102
IK08 conforme à IEC 62262
|
Température de fonctionnement
|
-15…60 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
12,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
37,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
38,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,800 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
42
|
Hauteur de l'emballage 2
|
101,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
89,000 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|