Principales
Gamme
|
Resi9
|
Nom du produit
|
Resi9 RCCB
|
Type de produit ou de composant
|
Interrupteur différentiel
|
Description des pôles
|
4P
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant assigné d'emploi
|
63 A
|
Type de réseau
|
C.a.
|
Sensibilité du différentiel
|
300 mA conforme à EN/CEI 61008-2-1
|
Temporisation du différentiel
|
Instantané
|
Classe de différentiel
|
Type A
|
Pouvoir assigné de coupure et fermeture
|
Im 500 A conforme à EN/CEI 61008-2-1
|
Courant nominal de court-circuit conditionnel
|
3 kA
|
Labels qualité
|
CEBEC
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
400 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
440 V
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Courant de pointe
|
250 A
|
Type de commande
|
Touche à bascule
|
Signalisation locale
|
Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
|
Mode d'installation
|
Enclipsable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne
|
Bas: biconnect
|
Pas de 9 mm
|
8
|
Hauteur
|
100 mm
|
Largeur
|
75 mm
|
Profondeur
|
82 mm
|
Poids du produit
|
0,355 kg
|
Profondeur d'encastrement
|
44 mm
|
Couleur
|
Blanc
|
Durée de vie mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
AC-1: 10000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Bornes type tunnel (haut ou bas) - 1...25 mm² - flexible avec virole
Bornes type tunnel (haut ou bas) - 1...25 mm² - souple
Bornes type tunnel (haut ou bas) - 1...35 mm² - rigide
|
Couple de serrage
|
3,5 N.m haut ou bas
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 61008-2-1
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to IEC 60529
|
Niveau de pollution
|
2
|
Température de fonctionnement
|
-25…40 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-30…70 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,300 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,600 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,600 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
368,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
18
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,022 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
288
|
Hauteur de l'emballage 3
|
86,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
134,000 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|