Schneider-Electric Cebeo
 
R9XEV3CN foto- cebeo
R9XEV3CN
Resi9 XE - verdeelmodule - 3P - verticaal - met connectors boven-onder
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Resi9
Productnaam Resi9 XE
Type product of component Vermogenverdelingsmodule
Montagemodus Verticaal
Categorie toebehoren/aparte onderdelen Aansluitingstoebehoren
Beschrijving polen 3P
Type connector Plug-in
Complementaire kenmerken
[In] nominale stroom 63 A ( 40 °C )
[Ue] nominale bedrijfspanning 400 V AC Ph/Ph
[Ui] nominale isolatiespanning 500 V AC
Verdeelblok XE-compatibel
Afstand tussen steunen 150 mm
Aansluitingen - klemmen Connector (boven- en onderkant)
Dwarsdoorsnede kabel 10 mm²
Normen EN/IEC 60898-1
Productcertificaten CE
Hoogte 179,5 mm
Breedte 42,5 mm
Diepte 24,5 mm
Kleur Wit (RAL 9003)
Bereik compatibiliteit Resi9 Resi9 XE miniatuur vermogensschakelaar
Resi9 Resi9 XE differentieelschakelaar
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18 cm
Package 1 Width 4,25 cm
Package 1 Length 2,45 cm
Package 1 Weight 89,6 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 23,1 cm
Package 2 Width 5 cm
Package 2 Length 4,45 cm
Package 2 Weight 213,7 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 64
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 7,279 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden