Principales
Gamme
|
Resi9
|
Nom du produit
|
Resi9 XE
|
Type de produit ou de composant
|
Module de distribution de puissance
|
Mode d'installation
|
Verticale
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoire de raccordement
|
Description des pôles
|
3P + N
|
Type de connecteur
|
Kit enfichable
|
Complémentaires
[In] courant assigné d'emploi
|
63 A ( 40 °C )
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
400 V c.a. Ph/Ph
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V c.a.
|
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne
|
Compatible XE
|
Distance entre supports
|
150 mm
|
Mode de raccordement
|
Connecteur (amont et aval)
|
Section de câble
|
10 mm²
|
Normes
|
EN/IEC 60898-1
|
Certifications du produit
|
CE
|
Hauteur
|
179,5 mm
|
Largeur
|
42,5 mm
|
Profondeur
|
24,5 mm
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Compatibilité de gamme
|
Resi9 Resi9 XE disjoncteur miniature
Resi9 Resi9 XE disjoncteur courant résiduel
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
18 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,25 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
2,45 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
111,48 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
2
|
Hauteur de l'emballage 2
|
23,1 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
4,45 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
257,46 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
64
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
8,680 kg
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|