|
|
|
SMX750I
APC Smart-UPS X, Line Interactive, 750VA, rack/tower converteerbaar 2U, 230V, 8x C13 IEC, SmartSlot, verlengde runtime
|
|
|
Overzicht
Levertijd
|
Verzending meestal binnen 2 weken
|
Hoofdkenmerken
Hoofdingangsspanning
|
230 V
|
Andere ingangsspanning
|
220 V
240 V
|
SECUNDAIRE SPANNING
|
230 V
|
Nominaal vermogen in W
|
600 W
|
Nominaal vermogen in VA
|
750 VA
|
Type product of component
|
Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)
|
TYPE AANSLUITING INVOER
|
IEC 320 C14
|
Type uitvoerverbinding
|
8 IEC 320 C13
2 IEC-jumpers
|
Aantal rekeenheden
|
2U
|
Kabellengte
|
1,83 m
|
Aantal kabels
|
1
|
Batterijtype
|
Loodbatterij
|
Meegeleverde apparatuur
|
CD met software
Documentatie-CD
Installatiehandleiding
Montagebeugels voor rack
Verwijderbare steunpoten
Smart UPS signalering RS-232 kabel
Gebruiksaanwijzing
|
Batterijen en bedrijfstijd
Uitgebreide runtime
|
0
|
Aantal door batterij gevulde sleuven
|
1
|
Aantal batterijvrije sleuven
|
1
|
Oplaadtijd batterij
|
3 H
|
Aantal batterijvervangingen
|
1
|
Beveiliging tegen overstroom
|
60 A
|
Batterijlevensduur
|
3…5 Year
|
Levensduur batterijen
|
104 W nominaal
|
Algemeen
Aantal door stroommodule gevulde sleuven
|
0
|
Aantal vrije sleuven van stroommodule
|
0
|
Product web sub-series
|
Verlengde looptijd
|
Protocol van redundantiepoort communicatie
|
No
|
Fysisch
Kleur
|
Zwart
|
Hoogte
|
8,9 cm
|
Breedte
|
43,2 cm
|
Diepte
|
49 cm
|
Nettogewicht
|
22,05 kg
|
Montagevoorkeur
|
Onder
|
Montagemodus
|
Montage in rack met kit
|
Bijgewerkt door
|
1
|
Variante optie
|
No
|
Ingang
Limieten ingangsspanning
|
151...302V aanpasbaar
160...286V
|
Netfrequentie
|
50/60 Hz +/- 3 Hz auto-meting
|
Uitgang
Harmonische vervorming
|
Minder dan 5%
|
Maximaal configureerbaar vermogen in VA
|
750 VA
|
Maximaal configureerbaar vermogen in W
|
600 W
|
Gebruikersinterface
|
Lijn interactief
|
Wave type
|
Sinusgolf
|
Uitgangsfunctie
|
50/60 Hz +/- 3 Hz sync naar netvoeding
|
Conformiteit
Productcertificeringen
|
CE
RCM
VDE
EAC
UK PSTI
|
Normen
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:201
|
Milieu
Geluidsniveau
|
40 dBA
|
Warmteverspreiding
|
69 Btu/h
|
Werkingshoogte
|
0...10000 Voet
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
0…40 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-15…45 °C
|
Opslaghoogte
|
0,0000000000…15240,0000000000 m
|
Relatieve vochtigheid
|
0…95 %
|
Grenzen voedingsspanning
|
0…95 %
|
Communicatie- en beheer
Alarmfunctie
|
Multifunctionele LCD-status en besturingsconsole
|
Vrije slotposities
|
1
|
Alarm
|
Alarm bij inschakeling van de batterij : opvallend lage batterijalarm : ononderbroken toonalarm bij overbelasting
|
Overspanningsbeveiliging en -filtering
Bestand tegen stroomstoten
|
645 J
|
Ruisonderdrukking
|
Fulltime multi-pole ruisfilter: 5% ieee piekstroomdoorlaat :reactietijd op schommelingen in het voltage: voldoet aan ul 1449
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
24,6 cm
|
Package 1 Width
|
58,9 cm
|
Package 1 Length
|
62 cm
|
Package 1 Weight
|
26,5 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
134 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
423,104 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Geoptimaliseerde energie-efficiëntie
|
Energieefficiënt product
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Contractuële waarborg
Garantie
|
3 jaar reparatie of vervanging (inclusief accu) en 2 jaar voor accu
|
|
|