|
|
|
SSL1A12BD
Relais statique, Plug-in, entrée 15-30 V DC, sortie 24-280 V AC, 2A
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Relais statique Harmony
|
Type de produit ou de composant
|
Relais enfichable
|
Nom abrégé d'appareil
|
SSL
|
Nombre de phases réseau
|
Monophasé
|
Output switching mode
|
Commutation tension nulle
|
Complémentaires
Support de montage
|
Socle
|
[In] courant assigné d'emploi
|
2 A
|
Tension de sortie
|
24...280 V c.a.
|
[Uc] tension circuit de commande
|
15...30 V CC
|
Déséquilibre de capacitance
|
1,5 pF entrée/sortie
|
Tension de commutation minimale
|
15 V CC marche
|
Tension de coupure maximale
|
10 V CC arrêt
|
Limites de courant d'entrée
|
6 mA
|
Impédance d'entrée
|
3500 Ohm
|
Type de sortie statique
|
Commutation tension nulle
Sortie SCR
|
Courant de charge
|
0,07…2 A
|
Surtension transitoire
|
600 Vca
|
Courant de pointe
|
120 A pour 16.6 ms
115 A pour 20 ms
|
Chute de tension maximale
|
<1,1 V en marche
|
Maximum I²t pour la fusion
|
66 A².s pour 10 ms à 50 Hz demi-cycle
60 A².s pour 8.3 ms à 60 Hz demi-cycle
|
Courant de fuite maximal
|
4 mA arrêt
|
DV/dt
|
500 V/µs arrêt à tension maximum
|
Temps de réponse
|
0,5 cycle (marche)
0,5 cycle (arrêt)
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Largeur
|
5 mm
|
Hauteur
|
28 mm
|
Profondeur
|
15 mm
|
Poids du produit
|
0,0041 kg
|
Environnement
Tenue à la flamme
|
V0 conforme à UL 94
|
Tenue diélectrique
|
2500 V pour entrée/sortie
|
Niveau de pollution
|
2
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
|
Marquage
|
CE
|
Température de fonctionnement
|
-20…80 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-20…85 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
37 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
0,7 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
2,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
37 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
61 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
1080
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
5,684 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|