Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony XB4
|
Type product of component
|
Verlichte keuzeschakelaar
|
Korte naam apparaat
|
XB4
|
Materiaal kraag
|
Verchroomd metaal
|
Materiaal bevestigingskraag
|
Zamak
|
Koptype
|
Standard
|
Bevestigingsdiameter
|
22,5 mm
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Vorm van kop signaleringseenheid
|
Rond
|
Type operator
|
Stay put
|
Profiel operator
|
Groen standaard hendel
|
Informatie positie operator
|
2 standen 90°
|
Type en samenstelling contact
|
1 NO + 1 NC
|
Werking contacten
|
Vertraagd afvallend
|
Aansluitingen - klemmen
|
Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabelhuls conform IEC 60947-1
Schroefklem aansluitingen, >= 1 x 0,22 mm² zonder kabelhuls conform IEC 60947-1
|
Lichtbron
|
Universele LED
|
Fitting lamp
|
Integrale LED
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
24 V AC/DC bij 50/60 Hz
|
Complementaire kenmerken
Hoogte
|
47 mm
|
Breedte
|
30 mm
|
Diepte
|
68 mm
|
Beschrijving klemmen ISO nr 1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Nettogewicht
|
0,111 kg
|
Weerstand hoge druk drukring
|
7000000 Pa bij 55 °C, afstand : 0.1 m
|
Gebruik contacten
|
Standaardcontacten
|
Positieve opening
|
Met conform IEC 60947-5-1 appendix K
|
Bedrijfskoppel
|
0,14 N.m normaal open elektrische status wijzigen
|
Mechanische levensduur
|
1000000 cycli
|
Aandraaimoment
|
0,8…1,2 N.m conform IEC 60947-1
|
Vorm schroefkop
|
Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier
Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 4 mm schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 5,5 mm schroevendraaier
|
Legering contacten
|
Zilverlegering (Ag/Ni)
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A smeltpatroon type gG conform IEC 60947-5-1
|
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
10 A conform IEC 60947-5-1
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
600 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
6 kV conform IEC 60947-1
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
3 A bij 240 V, AC-15, A600 conform IEC 60947-5-1
6 A bij 120 V, AC-15, A600 conform IEC 60947-5-1
0,1 A bij 600 V, DC-13, Q600 conform IEC 60947-5-1
0,27 A bij 250 V, DC-13, Q600 conform IEC 60947-5-1
0,55 A bij 125 V, DC-13, Q600 conform IEC 60947-5-1
1,2 A bij 600 V, AC-15, A600 conform IEC 60947-5-1
|
Elektrische levensduur
|
1000000 cycli, AC-15, 2 A bij 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN 60947-5-1 appendix C
1000000 cycli, AC-15, 3 A bij 120 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN 60947-5-1 appendix C
1000000 cycli, AC-15, 4 A bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN 60947-5-1 appendix C
1000000 cycli, DC-13, 0,2 A bij 110 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN 60947-5-1 appendix C
1000000 cycli, DC-13, 0,5 A bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor: 0,5 conform EN 60947-5-1 appendix C
|
Elektrische betrouwbaarheid IEC 60947-5-4
|
λ < 10exp(-6) bij 5 V en 1 mA in propere omgeving conform IEC 60947-5-4
λ < 10exp(-8) bij 17 V en 5 mA in propere omgeving conform IEC 60947-5-4
|
Type signalering
|
Stabiel
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
|
Stroomverbruik
|
18 mA
|
Levensduur
|
100000 H bij nominale spanning en 25 °C
|
Bestand tegen stroomstoten
|
1 kV conform IEC 61000-4-5
|
Presentatie product
|
Compleet product
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TH
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-40…70 °C
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse I conform IEC 60536
|
IP-beschermingsgraad
|
IP66 conform IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK-beschermingsgraad
|
IK04 conforming to IEC 50102
|
Normen
|
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Productcertificeringen
|
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
CSA
UL
|
Trillingsweerstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27
|
Weerstand tegen snelle piekspanningen
|
2 kV conform IEC 61000-4-4
|
Weerstand tegen elektromagnetische velden
|
10 V/m conform IEC 61000-4-3
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading
|
6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform IEC 61000-4-2
8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetische emissie
|
Klasse B conform IEC 55011
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,700 cm
|
Package 1 Width
|
5,200 cm
|
Package 1 Length
|
3,300 cm
|
Package 1 Weight
|
109,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,487 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
103,004 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|