Principales
Gamme de produits
|
Harmony XB6
|
Type de produit ou de composant
|
Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence complet
|
Nom abrégé d'appareil
|
XB6
|
Matière de la collerete
|
Plastique
|
Diamètre de fixation
|
16 mm
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Appareil de commande
|
Déclenchement et accrochage mécanique
|
Remise à zéro
|
Tourner pour déverrouiller
|
Profil du dispositif de commande
|
RED coup de poing Ø 30 mm, sans marquage
|
Description des contacts
|
1F+2O
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Mode de raccordement
|
Connecteurs Faston 2,8 x 0,5 mm
|
Complémentaires
Hauteur
|
30 mm
|
Largeur
|
30 mm
|
Profondeur
|
77 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(31-32)NC
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Poids du produit
|
0,041 kg
|
Position de montage
|
Position quelconque
|
Type de serrure à clé
|
Clé 200
|
Usage recommandé des contacts
|
Standard
|
Ouverture positive
|
Avec conforme à IEC 60947-5-1 appendix K
|
Course d'actionnement
|
1 mm (état électrique modifié par ''O'')
2 mm (état électrique modifié par ''F'')
3,5 mm (course totale)
|
Effort d'actionnement
|
3,5 N état électrique modifié par ''F''
4,5 N état électrique modifié par ''O''
|
Durée de vie mécanique
|
100000 cycle
|
Matériau des contacts
|
Alliage d'argent (Ag/Ni)
|
Protection contre les courts-circuits
|
6 A fusible à cartouche type gG
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV conforme à IEC 60947-1
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 120 V, AC-15, B300 conforme à IEC 60947-5-1
1,5 A à 240 V, AC-15, B300 conforme à IEC 60947-5-1
0,1 A à 250 V, DC-13, R300 conforme à IEC 60947-5-1
0,22 A à 125 V, DC-13, R300 conforme à IEC 60947-5-1
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle, AC-15 à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13 à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
|
Fiabilité électrique IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-8) à 5 V, 1 mA avec niveau de confiance de 90% conforme à IEC 60947-5-4
|
Environnement
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II conforme à IEC 61140
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforme à IEC 60529
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13 conforme à UL 50
NEMA 4 conforme à UL 50
NEMA 4X conforme à UL 50
NEMA 13 conforme à CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conforme à CSA C22.2 No 94
NEMA 4 conforme à CSA C22.2 No 94
|
Normes
|
UL 508
JIS C 852
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
ISO 13850
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
CSA
CCC
GOST
UL
|
Tenue aux vibrations
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
38,300 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
75
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,118 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
1200
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
57,896 kg
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|