|
|
|
XVUZ02
bevestigingsplaat met 100mm stang - zwart
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony XVU
|
Type product of component
|
Modulaire signaalkolom
|
Type toebehoren/aparte onderdelen
|
Bevestigingsplaat
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Montage en bevestiging toebehoren
|
Naam component
|
XVU
|
Bevestigingsdiameter
|
60 mm
|
Complementaire kenmerken
Vermogensverbruik in VA
|
100 mm
|
Montagesteun
|
Plaat met pool
|
Compatibiliteit product
|
Bovenkant: AC lichaam
Bovenkant: DC lichaam
Bovenkant: scharnierende montagesteun
|
Materiaal
|
PBT (polybutyleenterefthalaat) V-0 vlamvertrager conform UL 94
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
PC (polycarbonaat)
Aluminium
|
Kleur behuizing
|
Zwart
|
Aansluitingen - klemmen
|
Insteek
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
24 V AC/DC
110...240 V AC
|
Lengte
|
117 mm
|
Nettogewicht
|
0,132 kg
|
Omgeving
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…50 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP65
|
Productcertificeringen
|
CSA
UL
CE
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,1 cm
|
Package 1 Width
|
26,8 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
285,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,481 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
60,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
70,0 cm
|
Package 3 Weight
|
35,36 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|