Schneider-Electric Cebeo
 
ZB5AG2 image- cebeo
ZB5AG2
tête pour bouton tournant à serrure - 2 positions - Ø 22 - noir
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony XB5
Harmony XALF
Type de produit ou de composant Tête de sélecteur à clé
Nom abrégé d'appareil ZB5
Matière de la collerete Plastique gris foncé
Diamètre de fixation 22 mm
Type de tête Normes
Vente par quantité indivisible 1
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Appareil de commande Bouton maintenu
Profil du dispositif de commande Noir Interrupteur à clé
Positions d'appareil de commande 2 positions de 90°
Type de serrure à clé Clé 455
Position de retrait de la clé Gauche
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 29 mm
Hauteur hors tout CAO 29 mm
Profondeur hors tout CAO 72 mm
Poids du produit 0,057 kg
Durée de vie mécanique 1000000 cycle
Nom de la station XALD découpes 1...5
XALK découpes 2...5
Code de composition électrique C4 pour <6 contacts utilisant simple et double blocs in montage avant
C5 pour <5 contacts utilisant unique blocs in montage avant
C6 pour <5 contacts utilisant simple et double blocs in montage avant
C7 pour <4 contacts utilisant unique blocs in montage avant
C8 pour <4 contacts utilisant simple et double blocs in montage avant
C11 pour <3 contacts utilisant unique blocs in montage avant
C3 pour <6 contacts utilisant unique blocs in montage avant
SF1 pour <3 contacts utilisant unique blocs in montage avant
SR1 pour <3 contacts utilisant unique blocs in montage arrière
C15 pour <1 contacts utilisant unique blocs in montage avant
Présentation du produit Élément de base
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Température de fonctionnement -40…70 °C
Catégorie de surtension Classe II conforme à IEC 60536
Degré de protection IP IP66 conforme à IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Tenue au nettoyeur haute pression 7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
Degré de protection IK IK06 conforming to IEC 50102
Normes UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Certifications du produit CSA
BV
UL listed
DNV
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,800 cm
Largeur de l'emballage 1 5,500 cm
Longueur de l'emballage 1 9,100 cm
Poids de l'emballage 1 66,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 8,800 cm
Largeur de l'emballage 2 5,200 cm
Longueur de l'emballage 2 26,500 cm
Poids de l'emballage 2 333,000 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 150
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 10,486 kg
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 months