|
|
|
RUZSF3M
Priza Ruz, Contact Separat, 12 A, 250V, Conector
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nume scurt al dispozitivului
|
RUZ
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Compatibilitate produs
|
Releu ambroșabil RUM cu 2 C/O contact
Releu ambroșabil RUM cu 3 C/O contact
|
Tip si compozitie contacte
|
3 C/O
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
16 A
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
< 250 V
|
Suplimentar
Forma a pinului
|
Plat
|
Aranjare borne de contact
|
Separat
|
Conexiuni - borne
|
Conector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini
Conector, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini
Conector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Conector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
|
Cuplu de strangere
|
< 1 N.m pentru M3.5 şurub(uri)
|
Mod de fixare
|
Cu surub (panou)
Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Grad de poluare
|
3
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
10
|
Latime
|
36 mm
|
Greutate neta
|
0,095 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Standarde
|
IEC 61984
|
Certificari produs
|
CSA
UL
|
Marcaj
|
CE
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…55 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
103,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
10,4 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
11,2 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
18,7 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,05 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
80
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
28,5 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
29,9 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
39,8 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
8,4 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|