Schneider-Electric Chorus RO
 
ATS01N222QN
ATS01N222QN
demaror Progresiv pentru Motor Asincron, Ats01, 22 A, 380, 415 V, 7,5, 11 Kw
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Altistart 01
Tip produs sau componenta Declansator lent
Destinatie produs Motoare asincrone
Aplicatie specifica produsului Aparat simplu
Nume scurt al dispozitivului ATS01
Numar faze in retea 3 faze
[Us] tensiune nominala de alimentare 380...415 V - 10...10 %
Putere motor kW 11 kW, 3 faze la 380...415 V
7,5 kW, 3 faze la 380...415 V
Curent nominal demaror 22 A
Categorie de utilizare AC-53B conformitate cu EN/IEC 60947-4-2
Consum de curent 110 A la sarcină nominală
Tip de pornire Pornire cu rampa de tensiune
Puterea disipata in W 124,5 W în starea de tranziţie
4,5 W la sarcină nominală şi la sfârşitul pornirii
Suplimentar
Stil de asamblare Cu radiator
Functie disponibila Sunt integrat
Limite tensiune de alimentare 342…456 V
Frecventa de alimentare 50...60 Hz - 5...5 %
Frecventa retea electrica 47.5...63 Hz
Tensiune de iesire <= tensiunea de alimentare
Tensiune circuit de comanda Inclus în demaror
Ora de pornire 1 s / 100
5 s / 20
10 s / 10
Reglabil de la 1 la 10 s
Simbol timp decelerare Reglabil de la 1 la 10 s
Cuplu initial 30...80 % din cuplul initial al motorului conectat direct la linia de alimentare
Tip de intrare discreta Logic (LI1, LI2, BOOST) stop, run şi susţinere a funcţiei de pornire <= 8 mA 27 kOhm
Tensiune de intrare discreta 24...40 V
Logica de intrare discreta Pozitiv LI1, LI2, BOOST < 5 V şi <= 0.2 mA > 13 V, >= 0.5 mA
Curent iesire discreta 2 A DC-13
3 A AC-15
Tip de iesire discreta Logică colector deschis LO1 sfârşitul semnalului de pornire
Ieşiri releu R1A, R1C nu
Tensiune iesire discreta 24 V (limitele tensiunii: 6...30 V) logică colector deschis
Curentul minim de comutare 10 mA la 6 V c.c. pentru ieşiri releu
Curent maxim de comutatie Ieşiri releu 2 A la 250 V c.a. cos phi = 0.5 si stanga/dreapta = 20 ms inductiv sarcina
Ieşiri releu 2 A la 30 kV c.c. cos phi = 0.5 si stanga/dreapta = 20 ms inductiv sarcina
Tip afisaj 1 LED (verde) pentru starter alimentat
1 LED (galben) pentru tensiunea nominală atinsă
Cuplu de strangere 0,5 N.m
1,9…2,5 N.m
Conexiune electrica Clemă 4 mm cu şurub - rigid 1 1...10 mm² AWG 8 circuit de alimentare
Conector cu surub - rigid fara terminale de cablu 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 circuit de comanda
Clemă 4 mm cu şurub - rigid 2 1...6 mm² AWG 10 circuit de alimentare
Conector cu surub - rigid 2 0.5...1 mm² AWG 17 circuit de comanda
Conector cu surub - flexibil cu pini 1 0.5...1.5 mm² AWG 16 circuit de comanda
Clemă 4 mm cu şurub - flexibil fara terminale de cablu 1 1.5...10 mm² AWG 8 circuit de alimentare
Conector cu surub - flexibil fara terminale de cablu 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 circuit de comanda
Clemă 4 mm cu şurub - flexibil cu pini 2 1...6 mm² AWG 10 circuit de alimentare
Clemă 4 mm cu şurub - flexibil fara terminale de cablu 2 1.5...6 mm² AWG 10 circuit de alimentare
Conector cu surub - flexibil fara terminale de cablu 2 0.5...1.5 mm² AWG 16 circuit de comanda
Marcaj CE
Pozitie de operare Vertical +/- 10 grade
Inaltime 154 mm
Latime 45 mm
Adancime 131 mm
Greutate neta 0,56 kg
Cod compatibilitate ATS01N2
Motor power range AC-3 7…11 kW la 380…440 V 3 faze
Tip demaror motor Soft starter
Mediu
Compatibilitate electromagnetica Emisii conduse şi radiate nivel B conformitate cu CISPR 11
Emisii conduse şi radiate nivel B conformitate cu IEC 60947-4-2
Unde oscilante amortizate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-12
Descărcare electrostatică nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Imunitate EMC nivel 3 conformitate cu EN 50082-1
Imunitate EMC nivel B conformitate cu EN 50082-2
Armonici nivel 3 conformitate cu IEC 1000-3-2
Armonici nivel 3 conformitate cu IEC 1000-3-4
Imunitate la interferenţe conduse cauzate de câmpurile radioelectrice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Imunitate la tranzienţi electrici nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
Imunitate la interferenţe radioelectrice radiate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Microîntreruperi şi fluctuaţii ale tensiunii conformitate cu IEC 61000-4-11
Impuls de tensiune/curent nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Standarde EN/IEC 60947-4-2
Certificari produs CSA
UL
CCC
C-Tick
GOST
Grad de protectie IP IP20
Grad de poluare 2 conformitate cu EN/IEC 60947-4-2
Rezistenta la vibratii 1 gn (f= 13…150 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm vârf la vârf (f= 3…13 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
Umiditate relativa 5…95 % fără condens sau picături de apă conformitate cu EN/IEC 60068-2-3
Temperatura ambientala de utilizare -10…40 °C (fără declasare)
40…50 °C (cu declasarea curentului cu 2 % pe °C)
Temperatura de depozitare -25…70 °C conformitate cu EN/IEC 60947-4-2
Altitudinea de functionare <= 1000 m fără declasare
> 1000 m cu declasarea curentului cu 2.2 % pentru fiecare 100 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,7 cm
Latime prima forma de impachetare 15,1 cm
Lungime prima forma de impachetare 17,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 672 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 14
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,952 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 112
Inaltime a treia forma de impachetare 77 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 88,34 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months