|
|
|
EZEAX
Contact Auxiliar - Pentru Easypact Ez250
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
EZC250
EZCV250
|
Gama
|
EasyPact
|
Nume scurt al dispozitivului
|
AX
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Semnalizare
|
Compatibilitate gama
|
Easypact (EZC) disjunctor
Easypact (EZCV) disjunctor
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 NO/NC
|
Suplimentar
Tip contacte auxiliare
|
Standard
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
5 A
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
AC-12 3 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 5 A la 125 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 5 A la 24 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 5 A la 48 V c.a. 50/60 Hz
AC-15 2 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
AC-15 3 A la 125 V c.a. 50/60 Hz
AC-15 5 A la 24 V c.a. 50/60 Hz
AC-15 5 A la 48 V c.a. 50/60 Hz
DC-12 0,2 A la 250 V c.c.
DC-12 0,4 A la 125 V c.c.
DC-12 2,5 A la 48 V c.c.
DC-12 4 A la 24 V c.c.
DC-14 0,2 A la 250 V c.c.
DC-14 0,4 A la 125 V c.c.
DC-14 1 A la 48 V c.c.
DC-14 3 A la 24 V c.c.
|
Sarcina minima
|
10 mA la 24 V
|
Terminal auxiliar de conectare
|
Sârmă pentru sigiliu
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
40,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
105
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,687 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|