|
|
|
PRA90047
Bloc Terminal 4X6 Mm2, Set de 10
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii NOV 20, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Acti9
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de conexiuni
|
Cantitate pe set
|
Set de 10
|
Suplimentar
[In] curent nominal
|
63 A
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
800 V
|
Numar blocuri terminale
|
1
|
Compatibilitate gama
|
Pragma
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
20,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
204,500 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
35
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
7,732 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garantie contractuala
|
|