Schneider-Electric Chorus RO
 
TSXCANCD50
TSXCANCD50
Cablu Canopen - Ip20 - 50 M
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse CANopen
Tip magistrala CANopen
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de conectare
Tip de accesorii / piese separate Cablu de conectare
Destinatie accesorii/piese separate Magistrală CANopen
Lungime cablu 50 m
Suplimentar
Marcaj CE
Greutate neta 3,51 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 22,0 cm
Latime prima forma de impachetare 35,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 35,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 4,85 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 105,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 130,0 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garantie contractuala
Garantie 18 luni