Schneider-Electric Chorus RO
 
XVBC07
XVBC07
unitate de baza pentru baterie XVB, cu tub desc. intermitent, negru, IP 65
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XVB Universal
Tip produs sau componenta Unitate de baza
Nume componenta XVBC
Material Poliamidă armată cu fibră de sticlă: unitate de baza
Suplimentar
Mod de fixare Fixare directa sau cu tub
Diametrul de montaj 70 mm
Destinatie produs Baterii fara unitate cu tub de descarcare intermitenta
Conexiune electrica 1 conector pentru standard input
Intrare cablu Intrare prin partea inferioara sau laterala
Stil de asamblare Ansamblu client, pana la 5 unitati
Descriere borne ISO nr. 1 (COM-2)PW
(COM-3)PW
(COM-1)PW
(GND)GROUND
(COM-4)PW
(COM-5)PW
Greutate neta 0,16 kg
Mediu
Certificari produs CCC
EAC
CSA C22-2 Nr. 14
UL 508
Standarde SR EN 60947-5-1
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Grad de protectie NEMA Type 4X conformitate cu UL (în interior)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 10 cm
Latime prima forma de impachetare 12 cm
Lungime prima forma de impachetare 10 cm
Greutate prima forma de impachetare 170 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 36
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 144
Inaltime a treia forma de impachetare 45 cm
Latime a treia forma de impachetare 60 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80 cm
Greutate a treia forma de impachetare 36,5 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months