Schneider-Electric Chorus RO
 
ZB4BA234
ZB4BA234
Cap Buton Incastrat Ø22 cu Revenire "Stop"
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB4
Tip produs sau componenta Cap pentru buton neiluminat
Nume scurt al dispozitivului ZB4
Material rama Metal cromat
Diametrul de montaj 22,5 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Tip cap Standard
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip de operator Revenire cu arc
Profil utilizator Negru Incastrat, STOP (alb)
Capac/operator sau culoare lentila Negru
Suplimentar
CAD latime globala 29 mm
CAD inaltime globala 29 mm
CAD adancime globala 28 mm
Durabilitate mecanica 10000000 cic
Cod compozitie electrica C1 pentru <9 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C2 pentru <9 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
C11 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C15 pentru <1 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
Prezentare dispozitiv Element de baza
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Categorie de supratensiune Class I conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grad de protectie IK IK06 conforming to IEC 50102
Standarde JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-5
UL 60947-1
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-4
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-1
Certificari produs LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
BV
GL
DNV
listat de UL
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,500 cm
Latime prima forma de impachetare 5,300 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,400 cm
Greutate prima forma de impachetare 30,000 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie contractuala
Garantie 18 luni