|
|
|
82316
PratiKa - Contactstop - Recht - 3P - 32A - 20-25V AC - IP44
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
PratiKa
|
Product or component type
|
Verloopplug
|
Device short name
|
PratiKa plug
|
Plug, categorie stekkerbus
|
ELV
|
Poles description
|
3P
|
Network type
|
AC
|
Standaard stopcontact
|
Industrieel
|
Complementair
Plug, stekkerdoos, contr st vorm
|
Recht
|
In nominale stroom
|
32 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
20...25 V
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Materiaal stopcontact
|
Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
|
Legering contacten
|
Pennen: vernikkeld messing
|
Connections - terminals
|
Captieve schroeven
|
Cable cross section
|
4…10 mm²
|
Buitendiameter kabel
|
6…23 mm
|
Kalbelinvoer
|
Kabelwartel
|
Type schroefdraad
|
Pg 21
|
Net weight
|
0,159 kg
|
Height
|
158 mm
|
Width
|
57,5 mm
|
Depth
|
57,5 mm
|
Colour
|
Grijs (RAL 7035)
|
Spanningskleur
|
Violet
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
IP beschermingsgraad
|
IP44 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C conform aan IEC 60695-2-11
|
Relative humidity
|
50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
|
Operating altitude
|
2000 m
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,3 cm
|
Package 1 Width
|
7,9 cm
|
Package 1 Length
|
18,5 cm
|
Package 1 Weight
|
472 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|