|
|
|
AK2CD25
Deksel voor kabelgoot - PVC - Grijs - 25x2000mm - Set van 8
|
|
|
Hoofd
Product or component type
|
Afdekplaat
|
Categorie toebehoren
|
Bekabelingstoebehoren
|
Bereik compatibiliteit
|
PanelSeT S3D
PanelSeT CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
|
Montagesteun
|
Kabelgoot breedte= 25 mm
|
Quantity per set
|
Set van 8
|
Complementair
Colour
|
Grijs (RAL 7030)
|
Lengte
|
2000 mm
|
Width
|
25 mm
|
Materiaal
|
PVC (polyvinylchloride)
|
Net weight
|
0,16 kg
|
Omgeving
Ambient air temperature for operation
|
-5…60 °C
|
Vlamvertraging
|
V-0 conform aan UL 94
|
Vuurbestendigheid
|
960 °C conform aan IEC 60695-2-1/1
|
Standards
|
DIN 43659
VDE 0506
VDE 0660
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
2,500 cm
|
Package 1 Length
|
200,500 cm
|
Package 1 Weight
|
157,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
3,000 cm
|
Package 2 Width
|
4,000 cm
|
Package 2 Length
|
202,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,544 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P2M
|
Number of Units in Package 3
|
520
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
200,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
96,640 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|